Global icon

Результаты:6товаров
  • AU1
    рекомендуемые

    AU1 Серия

    USB Type-C Connector for Automotive

    1 Utilizes HRS’s proven CX Series (USB Type-C connector) as the core component.
    2 Highly reliable connector meeting automotive requirements for vibration and
       heat resistance.
       - Compliant with USCAR-2 and USCAR-30 standards.
    3 CPA (Connector position assurance) unit ensures secure mating.
    4 Supports Two Types of Key Code
       - Standard and A key
    5 Support various transmission standards.
       - USB, Display Port, HDMI, etc.

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо, Другие
    • Компоненты
    • Способ крепления к панели
    • Кабельная сборка
    • No, Yes
    • Длина провода
    • 1000 mm
    • Общий тип
    • USB Type-C
    • Отраслевой стандарт
    • USB3.2
    • Стандарты безопасности
    • Эксплуатационные характеристки
    • Скорость передачи данных
    • 10.0 Gbps
    • Влагозащита
    • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 10
    • Количество контактов
    • 24
    • Заметки по числу позиций
    • Шаг контактов
    • 0.5 mm
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Тип крепления
    • Защёлка
    • Номинальная сила тока
    • 5.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 20.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 20.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Тип монтажа
    • SMT
    • Расположение разъема
    • Прямой, Прямой угол
    • Сторона крепления
    • Стандартные на плате
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
    • 105 ℃
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
    • Корпус, гонорар, Щит
  • GT43
    рекомендуемые

    GT43 Серия

    Supports LVDS, Shielded Coaxial Connector

    1. Compact and space-saving design
    2. Noise-resistant (conducted various noise evaluations)
    3. Seven key variations
    4. Supports One-step crimp termination
    5. High frequency characteristics: 3GHz
     * For applications other than for video, consider using GT21 or GT36S.

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо, Джек, Адаптер, Контакт, Другие
    • Компоненты
    • Кабельная сборка
    • No, Yes
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Количество контактов
    • 1
    • Номинальная сила тока
    • 1.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 50.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество рядов (интрефейс)
    • Шаг монтажа
    • Шаг контактов
    • Длина разъема
    • Ширина разъема
    • Высота разъема
    • Тип монтажа
    • THR, SMT
    • Сторона крепления
    • Опция стабилизации печатной платы
    • Пайка
    • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
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
    • Тип провода
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
    • 105 ℃
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
    • Корпус, Щит, гонорар
  • GT17

    GT17 Серия

    Automotive 2.0mm Pitch Shielded Connector for Network and
    High-Speed Communication

    1. All-Surface Shielded Design
    2. Ideal for use as automotive shielded connector.
    3. Highly reliable, robust lock design prevents accidental plug release

    • Тип разъема
    • Розетка, Вилка, Гнездо, Джек, Контакт, Другие
    • Компоненты
    • Housing, Insulator, Retainer, Outer terminal, Shield plate, Center terminal
    • Кабельная сборка
    • No
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Количество контактов
    • 6, 8, 10
    • Номинальная сила тока
    • 1.0, 3.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 250.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество рядов (интрефейс)
    • 2
    • Шаг монтажа
    • 2.0 mm
    • Шаг контактов
    • 2.0 mm
    • Длина разъема
    • 1.45, 7.45, 8.3, 8.45, 9.15, 9.2, 9.3, 9.45, 10.2, 10.3, 11.15, 11.2, 11.45, 12.3, 12.45, 13.15, 13.2, 13.3, 14.2, 14.6, 15.7, 17.2, 18.2, 19.4, 20.3, 20.8, 20.9, 21.15, 22.0, 23.4, 23.8, 24.0, 37.5 mm
    • Ширина разъема
    • 10.35, 12.6, 14.0, 14.35, 14.5, 14.6, 15.6, 16.5, 16.6, 16.9, 17.0, 18.0, 19.2, 21.5, 22.0, 23.2, 26.7, 33.65, 33.85, 34.0, 36.0, 37.0, 38.5, 38.6, 40.0, 40.3, 47.35, 48.45 mm
    • Высота разъема
    • 2.1, 6.0, 6.5, 7.9, 8.0, 8.15, 8.9, 9.0, 9.3, 10.0, 10.15, 11.35, 13.2, 13.3, 14.3, 14.6, 15.0, 15.7, 16.5, 16.6, 17.2, 18.0, 19.8, 20.6, 20.7, 21.4, 22.5, 24.05, 26.6, 27.0 mm
    • Тип монтажа
    • Метод сквозного отверстия
    • Сторона крепления
    • Стандартные на плате
    • Опция стабилизации печатной платы
    • Запирающий штырёк, Пайка
    • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
    • No
    • Рекомендованная толщина PCB
    • 1.6 mm Max.
    • Расположение разъема
    • Прямой, Прямой угол
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 30
    • Покрытие контакта
    • Олово
    • Толщина покрытия
    • 1.0 μm
    • Цвет корпуса
    • Чёрный, Тёмно-серый, Светло-серый
    • Способ соединения проводов
    • Обжим
    • Тип провода
    • Объемный проводник, Экранированный кабель
    • Минимальное сечение провода (AWG)
    • 22, 28, 30
    • Максимальное сечение провода (AWG)
    • 20, 24, 26
    • Минимальное сечение провода (мм2)
    • Максимальное сечение провода (мм2)
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • Рабочая температура (макс.)
    • 105 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -40, -30 ℃
    • Способ крепления к панели
    • Винт
    • Направление монтажа
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Тип разъема Подробности
    • Корпус, гонорар, Аксессуар
  • GT17H/HN

    GT17H/HN Серия

    High-Speed Data Transmission Shielded Connector with Robust Automotive Lock

    1.Low-profile, Space-saving Design
    2.Supports high-speed data transmission up to 1Gbps and enhanced EMI prevention
    3.Robust lock design ensures reliable connection and prevents accidental disconnection. 
    4.Meets stringent automotive testing standards for a wide range of applications.

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо, Джек, Другие
    • Компоненты
    • Outer terminal, Insulator, Housing, Retainer, Shield cover
    • Кабельная сборка
    • No
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Количество контактов
    • 4, 8, 16
    • Номинальная сила тока
    • 1.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 250.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество рядов (интрефейс)
    • 1, 2
    • Шаг монтажа
    • 1.0, 2.0 mm
    • Шаг контактов
    • 2.0 mm
    • Длина разъема
    • 5.2, 6.9, 7.0, 7.2, 8.4, 8.7, 9.5, 9.6, 9.8, 9.9, 10.0, 10.8, 15.45, 15.55, 16.3, 16.4, 16.8, 18.7, 19.6, 19.8, 20.9, 22.4, 22.6 mm
    • Ширина разъема
    • 8.3, 8.9, 9.2, 10.35, 12.2, 12.3, 12.87, 12.9, 13.95, 14.45, 14.75, 15.35, 17.0, 17.85, 18.0, 19.2, 20.7, 21.35, 23.2, 24.85, 25.0, 26.3, 27.8, 28.45, 29.08, 29.85, 30.85, 31.25, 31.45, 31.77, 31.8, 31.97, 32.25, 38.65, 45.8 mm
    • Высота разъема
    • 3.1, 4.35, 5.2, 7.0, 7.15, 7.2, 7.3, 8.0, 8.1, 8.75, 10.25, 10.3, 10.35, 10.45, 11.35, 12.65, 13.2, 13.3, 13.6, 13.7, 14.3, 14.4, 14.65, 15.1, 15.65, 15.94, 16.2, 16.85, 19.2, 19.6, 20.6, 25.25 mm
    • Тип монтажа
    • THR, SMT, Метод сквозного отверстия
    • Сторона крепления
    • Стандартные на плате
    • Опция стабилизации печатной платы
    • Пайка
    • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
    • No
    • Рекомендованная толщина PCB
    • 1.6 mm Max.
    • Расположение разъема
    • Прямой, Прямой угол, Angled
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 30
    • Покрытие контакта
    • Олово
    • Толщина покрытия
    • 1.0 μm
    • Цвет корпуса
    • Зелёный, Чёрный, Синий, Тёмно-серый, Светло-серый, Коричневый
    • Способ соединения проводов
    • Тип провода
    • Экранированный кабель
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
    • 105 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -40 ℃
    • Способ крепления к панели
    • Винт
    • Направление монтажа
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Тип разъема Подробности
    • Аксессуар, Корпус, гонорар, Изоляционный корпус
  • HR12

    HR12 Серия

    Миниатюрные цилиндрические разъёмы (DIN type)

    1. Фрикционный замок позволяет лёгкое соединение и разъединение и предотвращает случайное разъединение разъёма при вибрации или ударе
    2. Кабельная розетка имеет размер диаметра от 12 до 16 мм и малый вес, что требуется для дизайна с высокой плотностью.
    3. HR12 (20-контактов) и HR212 имеют внутренний металлический кожух, что гарантирует улучшенную защиту от электромагнитных помех
    4. Разнообразие числа контактов: 4, 5, 8, 10 и 20
    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо, Контакт, Другие
    • Компоненты
    • Spacer
    • Общий тип
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Эксплуатационные характеристки
    • Номинальная сила тока
    • 1.0, 2.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 100.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 140.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество контактов
    • 5, 8, 10, 20
    • Заметки по числу позиций
    • Размер корпуса (мм)
    • 10, 14 mm
    • Рабочая температура (макс.)
    • 60 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -15 ℃
    • Направление монтажа
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Влагозащита
    • Сопротивление контакта
    • Выдерживаемое напряжение
    • 300 V Max.
    • Тип крепления
    • Замок-защёлка
    • Способ соединения проводов
    • Пайка, Обжим
    • Внешний диаметр провода
    • 4.8, 6.0 mm
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 1000
    • Защита от касания пальцами
    • No
    • Металлические экраны
    • No, Yes
    • Тип монтажа
    • Метод сквозного отверстия
    • Покрытие контакта
    • Золото, Серебро, Олово
    • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
    • Материал оболочки
    • Пластик
    • Тип покрытия кожуха
    • Тип разъема Подробности
    • Аксессуар
  • MQ172

    MQ172 Серия

    Миниатюрные интерфейсные разъёмы для подключения к цепям питания

    1. Миниатюрный дизайн (высота = 3,9 мм, ширина = 6,4 мм, длина = 6 мм)
    2. Пригоден для автоматического монтажа
    3. Надёжное контактное соединение
    4. Номинальный рабочий ток: 3 А
    5. Имеет механизм удержания штекера при помощи защёлки
    6. Широкий выбор подходящих кабелей
    7. Ключи для предотвращения неправильной вставки

     

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо
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
    • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
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
Результаты:6товаров