Global icon

камера

камера

разъем интерфейса

  • AU1

    рекомендуемые

    USB Type-C Connector for Automotive

  • GT25

    рекомендуемые

    0.64mm Contact Tab Size, 2.2mm Pitch, Wire-to-Board Connector

  • GT43

    рекомендуемые

    Supports LVDS, Shielded Coaxial Connector

  • ZE05

    рекомендуемые

    High-Temperature and Vibration-Resistant Automotive Interface Connector (0.5 Size / 2mm Pitch)

  • ZE05(Hybrid)

    рекомендуемые

    High Temperature and Vibration Resistance, 0.5+1.5 Size, 2mm pitch Automotive Interface Connector

Плата-плата

  • BM54

    рекомендуемые

    Small Floating Board-to-Board Connector, 125ºC Heat Resistance, For Automotive Applications

  • DF12N

    рекомендуемые

    0.5mm Pitch SMT Board-to-Board Connector

  • DF40T

    рекомендуемые

    0.4mm Pitch, 3.38mm Depth, 125ºC Heat Resistance, Board to Board/FPC to Board Connector for Automotive

  • FX23

    рекомендуемые

  • FX23L

    рекомендуемые

читать далее

  • GT50

    рекомендуемые

    1mm Pitch / Single Row / Small Size/Heat/Vibration Resistant Wire-to-Board Connector for Automotive Internal Connection

  • KM32A

    рекомендуемые

    2.0mm Pitch, 0.5 Terminal Tab Size, Wire-to-Board Connector

FPC/FFC,FPC-to-Board

  • FH52K

    рекомендуемые

    Шаг 0.5/1 мм, нижний контакт высотой 2 мм, передний флип, совместимый с температурой 125 ℃

  • FH63S

    рекомендуемые

    Шаг 0,5 мм, высота 2,8 мм, нижний контакт, блокировка одним действием, совместимость с температурой 105 ℃

  • FH65

    рекомендуемые

    Шаг 0,5 мм, высота нижнего контакта 1,2 мм, передний флип совместим с температурой 125 ℃

  • FH67

    рекомендуемые

    Шаг 0,5 мм, высота 5,2 мм, вертикальное соединение, односторонний замок, 2-точечный контакт, совместимость с температурой 125 ℃

  • FH69

    рекомендуемые

    Шаг 0,5 мм, высота 2,3 мм, вертикальный контакт, 2-точечный контакт с переворотом назад, совместимость с 125 ℃

читать далее

коаксиальный

  • POK15

    рекомендуемые

  • POK16

    рекомендуемые

    7.4mm Mated Height RF Board-to-Board Connector for Automotive

  • POK19

    рекомендуемые

    9mm/12mm Mated Height RF Board-to-Board/Wire-to-Board Connector for Automotive

  • POK22

    рекомендуемые

    High Frequency Floating RF Connector (0 to 6GHz) with 16.45mm Mated Height for Automotive Camera Interfaces

Список продуктов для этого решения