Между платой и проводом
-
GT25
рекомендуемые0.64mm Contact Tab Size, 2.2mm Pitch, Wire-to-Board Connector
-
GT50
рекомендуемые1mm Pitch / Single Row / Small Size/Heat/Vibration Resistant Wire-to-Board Connector for Automotive Internal Connection
-
KM32A
рекомендуемые2.0mm Pitch, 0.5 Terminal Tab Size, Wire-to-Board Connector
-
ZE05
рекомендуемыеHigh-Temperature and Vibration-Resistant Automotive Interface Connector (0.5 Size / 2mm Pitch)
-
ZE05(Hybrid)
рекомендуемыеHigh Temperature and Vibration Resistance, 0.5+1.5 Size, 2mm pitch Automotive Interface Connector
FFC/FPC
-
FH28K
рекомендуемыеШаг 0,5 мм, высота нижнего контакта 2,55 мм, передний флип совместим с температурой 125 ℃
-
FH52K
рекомендуемыеШаг 0.5/1 мм, нижний контакт высотой 2 мм, передний флип, совместимый с температурой 125 ℃
-
FH63S
рекомендуемыеШаг 0,5 мм, высота 2,8 мм, нижний контакт, блокировка одним действием, совместимость с температурой 105 ℃
-
FH65
рекомендуемыеШаг 0,5 мм, высота нижнего контакта 1,2 мм, передний флип совместим с температурой 125 ℃
-
FH67
рекомендуемыеШаг 0,5 мм, высота 5,2 мм, вертикальное соединение, односторонний замок, 2-точечный контакт, совместимость с температурой 125 ℃
-
FH69
рекомендуемыеШаг 0,5 мм, высота 2,3 мм, вертикальный контакт, 2-точечный контакт с переворотом назад, совместимость с 125 ℃
-
FH75/FH75M
рекомендуемыеШаг 0,5 / 0,4 мм, высота нижнего контакта 2 мм, передний флип 2-точечный контакт, совместимость с 125 ℃
-
FH79
рекомендуемые0.3mm Pitch, 1.2mm Height, Top & Bottom Contact, 125℃ Heat Resistance, Back Flip FPC Connector for Automotive
-
шаг 0,5 мм, высота 5,8 мм вертикальное соединение