Global icon

Умные часы

Умные часы



Board to Board / Board to FPC

  • BK13

    рекомендуемые

    0.35mm Pitch, 0.6 to 2.0mm Stacking Height, 1.9mm Width, Hybrid FPC-to-Board Connector Supporting 5A

  • BM28

    рекомендуемые

    0.35mm Pitch, 0.6mm Stacking Height, FPC-to-Board Connectors Supporting Up to 5A

  • BM29

    рекомендуемые

  • BM55

    рекомендуемые

    0.3mm Pitch, 0.5 to 0.8mm Stacking Height, 1.5mm Depth, Ultra Compact, Hybrid, FPC-to-Board Connector

Wire to Board

  • DF53

    рекомендуемые

    [SignalBee™] 0.6mm Pitch Small & Robust, Wire-to-Board Connector

  • DF58

    рекомендуемые

FPC Connector

  • FH35C

    рекомендуемые

    Шаг 0,3 мм, высота 0,9 мм, вертикальный контакт, переворот назад

  • FH64MA

    рекомендуемые

    Шаг 0,25 мм, высота 0,5 мм, верхний контакт, задний флип

  • FH76

    рекомендуемые

    0.175mm Pitch / 0.5mm Height One Action Lock, Top Contact, FPC Connector

  • FH80

    рекомендуемые

    0.15/0.225mm Pitch, 0.44mm Height, Top Contact, Power & Signal Hybrid, Back Flip FPC Connector

USB Type-C

  • CX

    рекомендуемые

Standard RF

  • X.FL

    рекомендуемые

    0.94mm/1.2mm Mated Height Low-Profile, Lightweight and Compact SMT Coaxial Connectors

RF Switch

  • MS-180

    рекомендуемые

Список продуктов для этого решения