PWR двигателя / SGNL / кнопка подключения
-
DF65
рекомендуемые -
[SignalBee™] 1.0mm Pitch, Positive Lock, Wire-to-Board Connector
Датчики / Камера / Динамик / Подключение дисплея
-
FH63S
рекомендуемыеШаг 0,5 мм, высота 2,8 мм, нижний контакт, блокировка одним действием, совместимость с температурой 105 ℃
-
FH67
рекомендуемыеШаг 0,5 мм, высота 5,2 мм, вертикальное соединение, односторонний замок, 2-точечный контакт, совместимость с температурой 125 ℃
-
TF31
рекомендуемые -
TF38
рекомендуемые0.5mm Pitch, 5.2mm Height, Double-sided Lead, Vertical Connection Type FPC/FFC Connector
Интерфейсное соединение
-
CX
рекомендуемые
Антенное соединение
-
U.FL
рекомендуемые
Подключение батареи
-
DF63
рекомендуемые[EnerBee™] 15A 3.96mm Pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply (UL, C-UL, TÜV, Listed)