Global icon

метр

метр



разъем интерфейса

  • GT25

    рекомендуемые

    0.64mm Contact Tab Size, 2.2mm Pitch, Wire-to-Board Connector

  • GT32

    рекомендуемые

  • GT43

    рекомендуемые

    Supports LVDS, Shielded Coaxial Connector

  • KM32A

    рекомендуемые

    2.0mm Pitch, 0.5 Terminal Tab Size, Wire-to-Board Connector

  • ZE05

    рекомендуемые

    High-Temperature and Vibration-Resistant Automotive Interface Connector (0.5 Size / 2mm Pitch)

читать далее

Плата-плата

  • BM54

    рекомендуемые

    Small Floating Board-to-Board Connector, 125ºC Heat Resistance, For Automotive Applications

  • DF12N

    рекомендуемые

    0.5mm Pitch SMT Board-to-Board Connector

  • DF40T

    рекомендуемые

    0.4mm Pitch, 3.38mm Depth, 125ºC Heat Resistance, Board to Board/FPC to Board Connector for Automotive

  • FX23

    рекомендуемые

  • FX23L

    рекомендуемые

читать далее

FPC/FFC,FPC-to-Board

  • FH28K

    рекомендуемые

    Шаг 0,5 мм, высота нижнего контакта 2,55 мм, передний флип совместим с температурой 125 ℃

  • FH48

    рекомендуемые

    Шаг 0,5 мм, высота 6,18 мм Вертикальное соединение Экран Только FFC

  • FH52K

    рекомендуемые

    Шаг 0.5/1 мм, нижний контакт высотой 2 мм, передний флип, совместимый с температурой 125 ℃

  • FH63S

    рекомендуемые

    Шаг 0,5 мм, высота 2,8 мм, нижний контакт, блокировка одним действием, совместимость с температурой 105 ℃

  • FH65

    рекомендуемые

    Шаг 0,5 мм, высота нижнего контакта 1,2 мм, передний флип совместим с температурой 125 ℃

читать далее

Провод-плата

  • GT50

    рекомендуемые

    1mm Pitch / Single Row / Small Size/Heat/Vibration Resistant Wire-to-Board Connector for Automotive Internal Connection

  • KM32A

    рекомендуемые

    2.0mm Pitch, 0.5 Terminal Tab Size, Wire-to-Board Connector

Список продуктов для этого решения