Подключение микрофона / кнопок
-
DF40
рекомендуемые0.4mm Pitch, 1.5 to 4.0mm Height, Board-to-Board/FPC-to-Board Connector
-
0.5mm Pitch, 1.0mm Height, Top and Bottom Contact, Back Flip
Подключение дисплея / сенсорной панели
-
FH58
рекомендуемые0.2/0.25mm Pitch, Height 0.9mm,Top and Bottom Contact, Back Flip
-
FH62
рекомендуемыеШаг 0,25 мм, высота верхнего контакта 1,1 мм, замок одного действия
-
FH72
рекомендуемыеШаг 0,3 мм, высота верхнего контакта 0,9 мм, замок одного действия
-
0.5mm Pitch / 1.0mm Height, One Action Lock, Top & Bottom Contact, FPC Connector
Подключение Main-Sub
-
FH63S
рекомендуемыеШаг 0,5 мм, высота 2,8 мм, нижний контакт, блокировка одним действием, совместимость с температурой 105 ℃
-
FH67
рекомендуемыеШаг 0,5 мм, высота 5,2 мм, вертикальное соединение, односторонний замок, 2-точечный контакт, совместимость с температурой 125 ℃
-
TF31
рекомендуемые -
TF38
рекомендуемые0.5mm Pitch, 5.2mm Height, Double-sided Lead, Vertical Connection Type FPC/FFC Connector
Интерфейсное соединение
-
CX
рекомендуемые