Global icon

Результаты:4товаров
  • FH48
    рекомендуемые

    FH48 Серия

    Разъём под гибкий экранированный шлейф (FPC) с шагом 0,5 мм. Вертикальный тип с высотой 6,18 мм.
    Для передачи данных на высокой скорости до 3,75 Gbps.

    1. Разъём для гибкого экранированного шлейфа (FPC) с согласованным импедансом.
    2. Импеданс дифференциальной пары имеет сопротивление 100 Ω ± 10%
    3. Надёжная поворотная защёлка и прочная механическая конструкция.
    4. Операция закрытия защёлки осуществляется движением одного пальца.
    5.Пригоден для автоматического монтажа
    6. Не содержит галогенов*
    * В соответствии с требованиями IEC61249-2-21
    • Тип разъема
    • Гнездо
    • Шаг монтажа
    • 0.5 mm
    • Длина разъема
    • 15.0, 15.5, 20.0, 20.5, 25.0, 30.0, 39.0 mm
    • Высота разъема
    • 6.18 mm
    • Ширина разъема
    • 4.7 mm
    • Позиция контакта
    • Вертикальный
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • Рекомендованные FFC/FPC
    • Экранированный FFC
    • FPC/FFC挿入方向
    • Вертикальный
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • 0.3 mm
    • Глубина (мм) привода ОТКРЫТОЕ состояние
    • 4.7 mm
    • Размер глубины (мм) привода ЗАКРЫТЬ состояние
    • 6.47 mm
    • Метод привода
    • Вертикальный
    • Количество контактов
    • 20, 21, 30, 31, 40, 50, 68
    • Заметки по числу позиций
    • Шаг контактов
    • 0.5 mm
    • Количество рядов (Lead/ PCB сторона)
    • 1
    • Эксплуатационные характеристки
    • V-by-One HS
    • Скорость передачи данных
    • 3.75 Gbps
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
    • DC 50.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Номинальная сила тока
    • 0.5 A
    • Номинальный ток другое
    • Тип разъема Подробности
  • FH41

    FH41 Серия

    Разъём под гибкий экранированный шлейф (FPC) с шагом 0,5 мм. Горизонтальный тип с односторонним нижним контактом и высотой 2,55 мм
    Для передачи данных на высокой скорости до 3,75 Gbps.

    1. Разъём для гибкого экранированного шлейфа (FPC) с согласованным импедансом.
    2. Импеданс дифференциальной пары имеет сопротивление 100 Ω ± 10%
    3. Надёжная поворотная защёлка и прочная механическая конструкция.
    4. Операция закрытия защёлки осуществляется движением одного пальца.
    5. Пригоден для автоматического монтажа
    6. Не содержит галогенов*
    * В соответствии с требованиями IEC61249-2-21
    7. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • Тип разъема
    • Гнездо
    • Шаг монтажа
    • 0.5 mm
    • Длина разъема
    • 11.5, 14.0, 18.0, 19.0, 19.5, 24.0, 29.0, 34.0, 38.0 mm
    • Высота разъема
    • 2.5 mm
    • Ширина разъема
    • 6.2 mm
    • Позиция контакта
    • Низ
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • Рекомендованные FFC/FPC
    • Экранированный FFC
    • FPC/FFC挿入方向
    • Горизонтальный
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • 0.3 mm
    • Глубина (мм) привода ОТКРЫТОЕ состояние
    • 6.2 mm
    • Размер глубины (мм) привода ЗАКРЫТЬ состояние
    • 6.2 mm
    • Метод привода
    • Перед
    • Количество контактов
    • 15, 20, 28, 30, 31, 40, 50, 60, 68
    • Заметки по числу позиций
    • Шаг контактов
    • 0.5 mm
    • Количество рядов (Lead/ PCB сторона)
    • 1
    • Эксплуатационные характеристки
    • USB2.0, eDP, HDMI, V-by-One HS, SATA, PCIe
    • Скорость передачи данных
    • 3.75 Gbps
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
    • DC 50.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Номинальная сила тока
    • 0.5 A
    • Номинальный ток другое
    • Тип разъема Подробности
  • FH55/FH55M

    FH55/FH55M Серия

    0.5/0.4 Pitch, 1.5mm Height, Bottom Contact, High-Speed FPC Connector with Front
    Flip Design


    1. High-speed FPC connector with dedicated ground contacts
    2. Impedance-matched contact design for reliable 16⁺Gbps transmission
    3. Available in 0.4mm and 0.5mm pitch options
    4. Flip-lock mechanism with tactile click and FPC positioning structure for
        high contact reliability.
    5. Overmoldedstructure eliminates the need for a PCB keep-out area beneath
        the connector.
    6. Halogen-free. Contains no chlorine or bromine above standard values.
    * Defined according to IEC 61249-2-21
    7. Supports high-speed transmission standards
    -USB4 Gen.2(10+ Gbps)
    -PCI Express Gen.4(16+ Gbps)
    -HDMI 1.4a Embedded Display
    -SATA Gen.3
    -eDP1.4a/b (8.1⁺Gbps)

    • Тип разъема
    • Гнездо
    • Шаг монтажа
    • 0.4, 0.5 mm
    • Длина разъема
    • 7.3, 14.4, 15.7, 18.9, 19.3, 23.4 mm
    • Высота разъема
    • 1.5 mm
    • Ширина разъема
    • 4.2 mm
    • Позиция контакта
    • Низ
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • Рекомендованные FFC/FPC
    • Высокоскоростной FPC
    • FPC/FFC挿入方向
    • Горизонтальный
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • 0.3 mm
    • Глубина (мм) привода ОТКРЫТОЕ состояние
    • 4.0 mm
    • Размер глубины (мм) привода ЗАКРЫТЬ состояние
    • 4.2 mm
    • Метод привода
    • Перед
    • Количество контактов
    • 10, 22, 31, 40
    • Заметки по числу позиций
    • Шаг контактов
    • 0.4, 0.5 mm
    • Количество рядов (Lead/ PCB сторона)
    • 1
    • Эксплуатационные характеристки
    • PCIe Gen.4, HDMI 1.4a, , Port 1.3 Serial ATA Gen.3, eDP 1.4a/b
    • Скорость передачи данных
    • 16.0 Gbps
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
    • AC 40.0, 50.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 40.0, 50.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Номинальная сила тока
    • 0.4, 0.5 A
    • Номинальный ток другое
    • Тип разъема Подробности
  • FX16

    FX16 Серия

    Высокоскоростные разъёмы нового поколения типа провод-плата с шагом 0,5 мм и защёлкой

    1. Предназначены для передачи высокоскоростных сигналов до 5,7 Gbps
    2. Рекомендуем для использования в последовательном интерфейсе "V-by-ONE® HS"
    3. Запатентованная поворотная защёлка для экранированного гибкого жгута FFC упрощает приминение.
    4. Вертикальный тип штекера кабеля
    5. Горизонтальный и вертикальный стили кабельной вилки, общая кабельная вилкa для жгута FFC и микрокоаксиального кабеля, количество контактов 21, 31, 41 и 51.
    6. Соответствует требованиям RoHS
    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо, Другие
    • Компоненты
    • Ground plate
    • Кабельная сборка
    • No
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Количество контактов
    • 21, 31, 41, 51
    • Номинальная сила тока
    • 0.5 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 60.0 V
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
    • 20.46, 21.9, 22.4, 22.85, 23.6, 25.46, 26.9, 27.4, 27.85, 28.6, 30.46, 32.85, 35.4, 37.85, 40.4 mm
    • Ширина разъема
    • 5.5, 5.55, 8.65, 8.7, 13.3, 15.0 mm
    • Высота разъема
    • 3.5, 3.7, 4.4, 5.3, 6.55 mm
    • Тип монтажа
    • SMT
    • Сторона крепления
    • Стандартные на плате
    • Опция стабилизации печатной платы
    • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
    • Рекомендованная толщина PCB
    • Расположение разъема
    • Прямой, Прямой угол
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 50
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Толщина покрытия
    • Цвет корпуса
    • Чёрный, Бежевый
    • Способ соединения проводов
    • Пайка, FFC подключение
    • Тип провода
    • Экранированный FFC, Микрокоаксиальный кабель
    • Минимальное сечение провода (AWG)
    • 40
    • Максимальное сечение провода (AWG)
    • 36
    • Минимальное сечение провода (мм2)
    • Максимальное сечение провода (мм2)
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • Рабочая температура (макс.)
    • 80 ℃
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
Результаты:4товаров