Global icon

LCD телевизоры

LCD телевизоры

Разъем для подключения динамика к плате питания / от сети переменного тока

  • DF52

    рекомендуемые

  • DF61Y

    рекомендуемые

  • KW30

    рекомендуемые

    [SignalBee™] 1mm Pitch, Single-row, Center Lock, Wire-to-Board Connector (UL/C-UL Listed)

Разъемы Mic / WiFiModule / IR Sensor / One Action FH

  • FH63S

    рекомендуемые

    Шаг 0,5 мм, высота 2,8 мм, нижний контакт, блокировка одним действием, совместимость с температурой 105 ℃

  • FH67

    рекомендуемые

    Шаг 0,5 мм, высота 5,2 мм, вертикальное соединение, односторонний замок, 2-точечный контакт, совместимость с температурой 125 ℃

источник питания (плата)

  • TF06L

    рекомендуемые

  • TF43SW

    рекомендуемые

    0.5mm Pitch / 1.2mm Height / Bottom Contact,  Power & Signal Hybrid FPC/FFC Connector Supporting 12A

  • 0.5mm Pitch / 1.2mm Height / Bottom Contact, Front Flip FPC/FFC Connector

Список продуктов для этого решения