Global icon

Зарядное устройство

Зарядное устройство



Источник питания

  • DF60

    рекомендуемые

    [EnerBee™] 65A (Derating Curve, Ambient Temperature of 25℃ ), 10.16mm Pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply (UL, C-UL, TÜV Certified)

  • HR41A

    рекомендуемые

Клеммные колодки

  • EF2

    [ZERO SCREW™] up to 500A ZERO SCREW Terminal Block

Для сигнала

  • DF51

    рекомендуемые

  • DF51K

    рекомендуемые

    [SignalBee™] 2mm Pitch, Center Lock, Wire-to-Board Connector (UL/C-UL Listed)

  • LF

    рекомендуемые

Список продуктов для этого решения