разъем интерфейса
-
AU1
рекомендуемыеUSB Type-C Connector for Automotive
-
GT25
рекомендуемые0.64mm Contact Tab Size, 2.2mm Pitch, Wire-to-Board Connector
-
GT32
рекомендуемые -
GT43
рекомендуемыеSupports LVDS, Shielded Coaxial Connector
-
ZE05(Hybrid)
рекомендуемыеHigh Temperature and Vibration Resistance, 0.5+1.5 Size, 2mm pitch Automotive Interface Connector
Плата-плата
-
BM54
рекомендуемыеSmall Floating Board-to-Board Connector, 125ºC Heat Resistance, For Automotive Applications
-
DF40T
рекомендуемые0.4mm Pitch, 3.38mm Depth, 125ºC Heat Resistance, Board to Board/FPC to Board Connector for Automotive
-
FX23
рекомендуемые -
FX23L
рекомендуемые -
KP27F
рекомендуемые125℃ Heat Resistant, Floating Board-to-Board Connector, 0.5mm Pitch / 21mm Stacking Height
FPC/FFC,FPC-to-Board
-
FH52K
рекомендуемыеШаг 0.5/1 мм, нижний контакт высотой 2 мм, передний флип, совместимый с температурой 125 ℃
-
FH63S
рекомендуемыеШаг 0,5 мм, высота 2,8 мм, нижний контакт, блокировка одним действием, совместимость с температурой 105 ℃
-
FH65
рекомендуемыеШаг 0,5 мм, высота нижнего контакта 1,2 мм, передний флип совместим с температурой 125 ℃
-
FH67
рекомендуемыеШаг 0,5 мм, высота 5,2 мм, вертикальное соединение, односторонний замок, 2-точечный контакт, совместимость с температурой 125 ℃
-
FH69
рекомендуемыеШаг 0,5 мм, высота 2,3 мм, вертикальный контакт, 2-точечный контакт с переворотом назад, совместимость с 125 ℃
-
FH75/FH75M
рекомендуемыеШаг 0,5 / 0,4 мм, высота нижнего контакта 2 мм, передний флип 2-точечный контакт, совместимость с 125 ℃
-
ZK1
рекомендуемыеHigh Temperature and Vibration Resistance, 2mm Pitch, FPC to Board, Automotive Connector
-
0.5/0.4mm Pitch, 1.5mm Height, Bottom Contact, High-Speed FPC Connector with Front Flip Design