Global icon

Сервисный робот

Сервисный робот



Внутреннее соединение: Board-to-Board

  • DF12N

    рекомендуемые

    0.5mm Pitch SMT Board-to-Board Connector

  • DF40

    рекомендуемые

    0.4mm Pitch, 1.5 to 4.0mm Height, Board-to-Board/FPC-to-Board Connector

  • FX18

    рекомендуемые

  • FX23

    рекомендуемые

  • FX23L

    рекомендуемые

Внутреннее соединение: провод к плате

  • DF57

    рекомендуемые

  • [SignalBee™] 2.0mm Pitch, Double-Row Connector (UL/CSA Compliant)

  • [SignalBee™] 1.0mm Pitch, Positive Lock, Wire-to-Board Connector

Внутреннее соединение: FPC-to-Board

  • FH52K

    рекомендуемые

    Шаг 0.5/1 мм, нижний контакт высотой 2 мм, передний флип, совместимый с температурой 125 ℃

  • FH63S

    рекомендуемые

    Шаг 0,5 мм, высота 2,8 мм, нижний контакт, блокировка одним действием, совместимость с температурой 105 ℃

  • 0.5mm Pitch, 1.0mm Height, Top and Bottom Contact, Back Flip

  • Шаг 0,5 мм, высота нижнего контакта 2,5 мм, передний откидной экран, только FFC

Модуль антенны / микрофона: Micro RF

  • U.FL

    рекомендуемые

  • X.FL

    рекомендуемые

    0.94mm/1.2mm Mated Height Low-Profile, Lightweight and Compact SMT Coaxial Connectors

In-Line: Оптический

  • Active Optical Connector

In-Line: In-Line

  • DF62

    рекомендуемые

  • DF62W

    рекомендуемые

    [SignalBee™] Water Resistant, Slim In-line Connector for Internal Wiring

  • DF63W

    рекомендуемые

In-Line: круглые разъемы

  • HR30

    рекомендуемые

    Miniature Waterproof Plastic Connectors

  • LF

    рекомендуемые

Inline: Hybrid

  • BH12

    рекомендуемые

    20A Current, Compact, Waterproof, Signal and Power Hybrid Connector

Аккумулятор: провод к плате

  • DF60

    рекомендуемые

    [EnerBee™] 65A (Derating Curve, Ambient Temperature of 25℃ ), 10.16mm Pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply (UL, C-UL, TÜV Certified)

  • DF61Y

    рекомендуемые

  • DF63

    рекомендуемые

    [EnerBee™] 15A 3.96mm Pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply (UL, C-UL, TÜV, Listed)

Интерфейс: Разъем ввода / вывода

  • CX

    рекомендуемые

  • IX

    рекомендуемые

    [ix Industrial™] IEC Standard Compliant Next-Generation Industrial Transmission Connector

Список продуктов для этого решения