Global icon

Струйные принтеры

Струйные принтеры

Модуль беспроводной связи

  • U.FL

    рекомендуемые

  • U.FL-K

    рекомендуемые

    2.5mm Mated Height Max. Micro Coaxial Connector

FPC/FFC

  • FH48

    рекомендуемые

    Шаг 0,5 мм, высота 6,18 мм Вертикальное соединение Экран Только FFC

  • FH52K

    рекомендуемые

    Шаг 0.5/1 мм, нижний контакт высотой 2 мм, передний флип, совместимый с температурой 125 ℃

  • TF38

    рекомендуемые

    0.5mm Pitch, 5.2mm Height, Double-sided Lead, Vertical Connection Type FPC/FFC Connector

  • Шаг 0,5 мм, высота 2,0 мм, нижний контакт, передний флип

  • шаг 0,5 мм, высота 5,8 мм вертикальное соединение

читать далее

Плата-плата

Список продуктов для этого решения