Internal Connection: Wire-to-Board
-
DF57
рекомендуемые -
[SignalBee™] 2.0mm Pitch, Double-Row Connector (UL/CSA Compliant)
-
[SignalBee™] 1.0mm Pitch, Positive Lock, Wire-to-Board Connector
Internal Connection: FPC-to-Board
-
FH52K
рекомендуемыеШаг 0.5/1 мм, нижний контакт высотой 2 мм, передний флип, совместимый с температурой 125 ℃
-
FH63S
рекомендуемыеШаг 0,5 мм, высота 2,8 мм, нижний контакт, блокировка одним действием, совместимость с температурой 105 ℃
-
0.5mm Pitch, 1.0mm Height, Top and Bottom Contact, Back Flip
-
Шаг 0,5 мм, высота нижнего контакта 2,5 мм, передний откидной экран, только FFC
In-Line: Optical
-
Active Optical Connector
Inline: Hybrid
-
BH12
рекомендуемые20A Current, Compact, Waterproof, Signal and Power Hybrid Connector
Battery: Board-to-Board
-
FX30B
рекомендуемые
Battery: Wire-to-Board
-
DF60
рекомендуемые[EnerBee™] 65A (Derating Curve, Ambient Temperature of 25℃ ), 10.16mm Pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply (UL, C-UL, TÜV Certified)
-
DF61Y
рекомендуемые -
DF63
рекомендуемые[EnerBee™] 15A 3.96mm Pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply (UL, C-UL, TÜV, Listed)