Global icon

Умное кольцо

Умное кольцо




Подключение батареи

  • BM29

    рекомендуемые

  • BM55

    рекомендуемые

    0.3mm Pitch, 0.5 to 0.8mm Stacking Height, 1.5mm Depth, Ultra Compact, Hybrid, FPC-to-Board Connector

  • DF57

    рекомендуемые

  • DF58

    рекомендуемые

РЧ переключатель

  • MS-180

    рекомендуемые

Display

  • FH64MA

    рекомендуемые

    Шаг 0,25 мм, высота 0,5 мм, верхний контакт, задний флип

  • 0.25mm Pitch, 0.65mm Height, Top Contact, One Action Lock, FPC Connector

Подключение к основной плате

  • BM28

    рекомендуемые

    0.35mm Pitch, 0.6mm Stacking Height, FPC-to-Board Connectors Supporting Up to 5A

  • FH62

    рекомендуемые

    Шаг 0,25 мм, высота верхнего контакта 1,1 мм, замок одного действия

  • FH72

    рекомендуемые

    Шаг 0,3 мм, высота верхнего контакта 0,9 мм, замок одного действия

USB Type-C

  • CX

    рекомендуемые

Список продуктов для этого решения