Global icon

Результаты:11товаров
  • AU1
    рекомендуемые

    AU1 Серия

    USB Type-C Connector for Automotive

    1 Utilizes HRS’s proven CX Series (USB Type-C connector) as the core component.
    2 Highly reliable connector meeting automotive requirements for vibration and
       heat resistance.
       - Compliant with USCAR-2 and USCAR-30 standards.
    3 CPA (Connector position assurance) unit ensures secure mating.
    4 Supports Two Types of Key Code
       - Standard and A key
    5 Support various transmission standards.
       - USB, Display Port, HDMI, etc.
     

    [Industry First in the Connector Market]
    Adopted by a Leading EV Manufacturer
    Advancing the Standardization of Automotive USB Type‑C

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо, Другие
    • Компоненты
    • Способ крепления к панели
    • Кабельная сборка
    • No, Yes
    • Длина провода
    • 1000 mm
    • Общий тип
    • USB Type-C
    • Отраслевой стандарт
    • USB3.2
    • Стандарты безопасности
    • Эксплуатационные характеристки
    • Скорость передачи данных
    • 10.0 Gbps
    • Влагозащита
    • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 10
    • Количество контактов
    • 24
    • Заметки по числу позиций
    • Шаг контактов
    • 0.5 mm
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Тип крепления
    • Защёлка
    • Номинальная сила тока
    • 5.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 20.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 20.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Тип монтажа
    • SMT
    • Расположение разъема
    • Прямой, Прямой угол
    • Сторона крепления
    • Стандартные на плате
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
    • 105 ℃
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
    • Корпус, гонорар, Щит
  • GT32
    рекомендуемые

    GT32 Серия

    Automotive shielded connectors for network and high-speed transmission
    1. Full shielded structure
    2. Suitable for in-vehicle shielded connectors

     

    4pos.

    1. Industry's Smallest Shielded 4pos. Connector
    2. Enhanced Shield Design for Video Applications
    3. Multi-port Receptacles, plus High Density Mounting

     

    10, 19pos.

    1. High Speed Transmission
    2. Satisfies Various Automotive Evaluation Requirements
    3. Positive Lock Design with a Clear Tactile Click
    4. Reliable Two-point Contact Design
    5. Strengthen EMI Measures
    6. THR (Through-Hole-Reflow)  *Excluding 10 and 19pos. straight receptacles (THT)

    • Тип разъема
    • Розетка, Вилка, Джек, Контакт
    • Компоненты
    • Housing, Outer terminal, Shield cover, Shield plate
    • Кабельная сборка
    • No
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Количество контактов
    • 4, 10, 19
    • Номинальная сила тока
    • 1.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 30.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество рядов (интрефейс)
    • 1, 2
    • Шаг монтажа
    • 0.75, 1.5 mm
    • Шаг контактов
    • 1.5 mm
    • Длина разъема
    • 1.0, 5.15, 5.2, 5.95, 7.8, 7.85, 8.25, 8.35, 16.9, 18.1, 18.4, 18.5, 18.55, 19.3, 19.4, 19.74, 21.1, 21.55, 21.65 mm
    • Ширина разъема
    • 4.9, 6.1, 6.4, 7.1, 9.85, 10.35, 10.65, 12.32, 12.5, 12.55, 12.82, 13.5, 13.7, 15.73, 17.45, 19.4, 21.35, 26.95, 28.35, 29.7, 30.15, 30.2, 32.18, 37.7, 41.45 mm
    • Высота разъема
    • 1.3, 1.325, 1.6, 2.6, 2.75, 2.8, 5.2, 5.4, 5.7, 6.575, 7.15, 7.3, 8.59, 10.3, 10.4, 10.65, 10.83, 11.0, 11.2, 12.3, 12.73, 13.3, 13.85, 17.3, 17.75 mm
    • Тип монтажа
    • SMT, Метод сквозного отверстия
    • Сторона крепления
    • Стандартные на плате
    • Опция стабилизации печатной платы
    • Винт
    • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
    • No, Yes
    • Рекомендованная толщина PCB
    • 1.6 mm Max.
    • Расположение разъема
    • Прямой, Прямой угол
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 30
    • Покрытие контакта
    • Олово
    • Толщина покрытия
    • Цвет корпуса
    • Зелёный, Чёрный, Синий, Тёмно-серый, Серый, Светло-серый, Коричневый
    • Способ соединения проводов
    • Обжим
    • Тип провода
    • Экранированный кабель
    • Минимальное сечение провода (AWG)
    • 28
    • Максимальное сечение провода (AWG)
    • 24
    • Минимальное сечение провода (мм2)
    • Максимальное сечение провода (мм2)
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • Рабочая температура (макс.)
    • 105 ℃
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
    • Корпус, Аксессуар
  • GT32F
    рекомендуемые

    GT32F Серия

    Автомобильный экранированный соединитель для передачи сигналов высокой скорости (встроенного типа)
    1. Двухрядный, шаг 1,5 мм.
    2. Встроенный разъем.
    3. Количество контактов: 4.
    4. Походит для высокоскоростных дифференциальных коробок передач.
    5. Более высокая защита от ЭМП благодаря полностью экранированной конструкции.
    6. Удовлетворяет строгим условиям испытаний для автомобильных устройств.
    7. Надежный замок обеспечивает ощутимое защелкивание.
    8. Заделка провода с помощью обжима.
    • Тип разъема
    • Вилка, Джек
    • Компоненты
    • Shield cover, Outer terminal, Housing
    • Кабельная сборка
    • No
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Количество контактов
    • 4
    • Номинальная сила тока
    • 1.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 30.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество рядов (интрефейс)
    • 2
    • Шаг монтажа
    • Шаг контактов
    • 1.5 mm
    • Длина разъема
    • 6.6, 7.8, 8.1, 11.85 mm
    • Ширина разъема
    • 4.35, 5.15, 28.35, 39.88 mm
    • Высота разъема
    • 4.3, 4.7, 7.85, 12.2 mm
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
    • Олово
    • Толщина покрытия
    • Цвет корпуса
    • Тёмно-серый, Светло-серый
    • Способ соединения проводов
    • Обжим
    • Тип провода
    • Экранированный кабель
    • Минимальное сечение провода (AWG)
    • 28
    • Максимальное сечение провода (AWG)
    • 24
    • Минимальное сечение провода (мм2)
    • Максимальное сечение провода (мм2)
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • Рабочая температура (макс.)
    • 105 ℃
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
    • Аксессуар, Корпус
  • GT37
    рекомендуемые

    GT37 Серия

    8.6mm Width , 10.6mm Height
    High-Speed Shielded Connector (Automotive Ethernet 1000BASE‑T1 Compliant)

    1 2pos. differential signal shielded connector
    2 Supports Gigabit Ethernet / 1000BASE‑T1 (STP*)
      *STP・・・Shielded Twisted Pair
    3 Shielded design for signal integrity and noise immunity
    4 Compact and Space-saving design
    5 Compatible with harnesses from other manufacturers
        - Individual harness connectors and tooling available

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо, Контакт
    • Компоненты
    • Кабельная сборка
    • No
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Количество контактов
    • 2
    • Номинальная сила тока
    • 1.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 30.0 V
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
    • 2.0 mm
    • Длина разъема
    • 1.2, 5.43, 5.55, 6.55, 8.3, 8.6 mm
    • Ширина разъема
    • 7.0, 8.45, 10.0, 21.2, 25.3, 25.45, 27.25 mm
    • Высота разъема
    • 1.4, 1.98, 3.44, 4.0, 5.75, 9.85, 11.3 mm
    • Тип монтажа
    • SMT
    • Сторона крепления
    • Стандартные на плате
    • Опция стабилизации печатной платы
    • Пайка
    • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
    • Рекомендованная толщина PCB
    • 1.6 mm Max.
    • Расположение разъема
    • Прямой, Прямой угол
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 30
    • Покрытие контакта
    • Олово
    • Толщина покрытия
    • Цвет корпуса
    • Чёрный, Серый
    • Способ соединения проводов
    • Обжим
    • Тип провода
    • Экранированный кабель
    • Минимальное сечение провода (AWG)
    • 28
    • Максимальное сечение провода (AWG)
    • 24
    • Минимальное сечение провода (мм2)
    • Максимальное сечение провода (мм2)
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • Рабочая температура (макс.)
    • 105 ℃
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
    • Корпус, Изоляционный корпус, Щит, Внешний цилиндр
  • GT43
    рекомендуемые

    GT43 Серия

    Supports LVDS, Shielded Coaxial Connector

    1. Compact and space-saving design
    2. Noise-resistant (conducted various noise evaluations)
    3. Seven key variations
    4. Supports One-step crimp termination
    5. High frequency characteristics: 3GHz
     * For applications other than for video, consider using GT21 or GT36S.

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо, Джек, Адаптер, Контакт, Другие
    • Компоненты
    • Кабельная сборка
    • No, Yes
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Количество контактов
    • 1
    • Номинальная сила тока
    • 1.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 50.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество рядов (интрефейс)
    • Шаг монтажа
    • Шаг контактов
    • Длина разъема
    • Ширина разъема
    • Высота разъема
    • Тип монтажа
    • THR, SMT
    • Сторона крепления
    • Опция стабилизации печатной платы
    • Пайка
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
    • 105 ℃
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
    • Корпус, Щит, гонорар
  • POK15
    рекомендуемые

    POK15 Серия

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо, Контакт, Другие
    • Компоненты
    • Общий тип
    • Отраслевой стандарт
    • Влагозащита
    • Кабельная сборка
    • Длина провода
    • Волновой импеданс
    • 50.0 Ω
    • Частота (макс.)
    • 3.0 GHz
    • КСВН (коэф. стоячей волны по напряжению)
    • 1.5 Max.
    • Количество контактов
    • 1
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 30
    • Тип монтажа
    • SMT
    • Расположение разъема
    • Прямой
    • Покрытие центрального контакта
    • Золото
    • Внешнее покрытие контакта
    • Рекомендованный коаксиальный кабель
    • Внешний диаметр провода
    • 3.0 mm
    • Способ соединения проводов
    • Пайка
    • Мин. диаметр изоляции провода
    • Мин. диаметр изоляции провода
    • Экранированный диаметр
    • Диаметр центрального проводника
    • Заметки к рекомендованному проводу
    • Рабочая температура (макс.)
    • 105 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -40 ℃
    • Направление монтажа
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Цвет провода
    • Тип 1 контакт разъема
    • Тип 2 контакт разъема
    • Возвратные потери
    • Тип разъема Подробности
  • POK16
    рекомендуемые

    POK16 Серия

    7.4mm Mated Height RF Board-to-Board Connector for Automotive

    1 Low Profile RF Board-to-Board connector (Mated height : 7.4mm)
    2 Meets severe automotive requirements
    3 Mating failure minimized with clear tactile click
    4 Easy to check the mounting direction using the polarity key
    5 Excellent high frequency performance - V.S.W.R. : 1.5 Max. (0 to 3GHz)
    6 Suitable for Automotive applications such as Wireless phone charger, Infotainment, Telematics, Camera and Antenna

     

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо
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
    • 7.4 mm
    • Высота стыка (макс.)
    • 7.4 mm
    • Выста стыка
    • Количество контактов
    • 1
    • Заметки по числу позиций
    • Плавающий дизайн
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 30
    • Тип монтажа
    • THR, SMT
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
    • 105 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -40 ℃
    • Тип разъема Подробности
    • Гнездо вилки
  • POK19
    рекомендуемые

    POK19 Серия

    9mm/12mm Mated Height RF Board-to-Board/Wire-to-Board Connector for Automotive

    1. Low profile RF Connector
     - Board-to-Board : 9mm Mated Height
     - Wire-to-Board : 12mm Mated Height
    2. Choice of two connection methods improves board design flexibility
    3. Mating failure minimized with clear tactile click
    4. Excellent high frequency performance - V.S.W.R. : 1.5 Max. (DC to 6GHz)
    5. Meets severe automotive requirements
    6. Suitable for Automotive applications such as Infotainment, Telematics, Camera and Antenna

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо
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
    • 9.0 mm
    • Высота стыка (макс.)
    • 9.0, 12.0 mm
    • Выста стыка
    • 9.0, 12.0 mm
    • Количество контактов
    • 1
    • Заметки по числу позиций
    • Плавающий дизайн
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 30
    • Тип монтажа
    • THR, SMT
    • Расположение разъема
    • Прямой, Прямой угол
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
    • 105 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -40 ℃
    • Тип разъема Подробности
    • Гнездо вилки
    • Общий тип
    • Влагозащита
    • Кабельная сборка
    • Длина провода
    • Волновой импеданс
    • 50.0 Ω
    • Частота (макс.)
    • 6.0 GHz
    • КСВН (коэф. стоячей волны по напряжению)
    • 1.5 Max.
    • Покрытие центрального контакта
    • Золото
    • Внешнее покрытие контакта
    • Рекомендованный коаксиальный кабель
    • Внешний диаметр провода
    • 3.0 mm
    • Способ соединения проводов
    • Пайка
    • Мин. диаметр изоляции провода
    • Мин. диаметр изоляции провода
    • Экранированный диаметр
    • Диаметр центрального проводника
    • Заметки к рекомендованному проводу
    • Направление монтажа
    • Цвет провода
    • Тип 1 контакт разъема
    • Тип 2 контакт разъема
    • Возвратные потери
  • POK22
    рекомендуемые

    POK22 Серия

    High Frequency Floating RF Connector (0 to 6GHz) with 16.45mm Mated Height for Automotive Camera Interfaces

    1 Space Saving Design
    2 High Frequency
     - V.S.W.R. : 1.49 Max. (0 to 6GHz)
    3 Misalignment Absorption
     - XY-axis directions : Floating amount ±0.4mm
     - Z-axis direction : Effective mating length ±0.3mm
     The POK22 connector is designed to accommodate mating misalignments.
    4 High Reliability with Multi-point Contact
    5 IP67* Waterproof Performance
     * IP67 Waterproof (Unmated) Test Condition : Immersed in 1.5meter of water for 30min.

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо
    • Компоненты
    • Общий тип
    • Отраслевой стандарт
    • Влагозащита
    • Кабельная сборка
    • No
    • Длина провода
    • Волновой импеданс
    • 50.0 Ω
    • Частота (макс.)
    • 6.0 GHz
    • КСВН (коэф. стоячей волны по напряжению)
    • 1.49 Max.
    • Количество контактов
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 30
    • Тип монтажа
    • SMT
    • Расположение разъема
    • Прямой
    • Покрытие центрального контакта
    • Nickel Plating, Au Plating
    • Внешнее покрытие контакта
    • Рекомендованный коаксиальный кабель
    • Внешний диаметр провода
    • Способ соединения проводов
    • Мин. диаметр изоляции провода
    • Мин. диаметр изоляции провода
    • Экранированный диаметр
    • Диаметр центрального проводника
    • Заметки к рекомендованному проводу
    • Рабочая температура (макс.)
    • 105 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -40 ℃
    • Направление монтажа
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Цвет провода
    • Тип 1 контакт разъема
    • Тип 2 контакт разъема
    • Возвратные потери
    • Тип разъема Подробности
  • GT17

    GT17 Серия

    Automotive 2.0mm Pitch Shielded Connector for Network and
    High-Speed Communication

    1. All-Surface Shielded Design
    2. Ideal for use as automotive shielded connector.
    3. Highly reliable, robust lock design prevents accidental plug release

    • Тип разъема
    • Розетка, Вилка, Гнездо, Джек, Контакт, Другие
    • Компоненты
    • Housing, Insulator, Retainer, Outer terminal, Shield plate, Center terminal
    • Кабельная сборка
    • No
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Количество контактов
    • 6, 8, 10
    • Номинальная сила тока
    • 1.0, 3.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 250.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество рядов (интрефейс)
    • 2
    • Шаг монтажа
    • 2.0 mm
    • Шаг контактов
    • 2.0 mm
    • Длина разъема
    • 1.45, 7.45, 8.3, 8.45, 9.15, 9.2, 9.3, 9.45, 10.2, 10.3, 11.15, 11.2, 11.45, 12.3, 12.45, 13.15, 13.2, 13.3, 14.2, 14.6, 15.7, 17.2, 18.2, 19.4, 20.3, 20.8, 20.9, 21.15, 22.0, 23.4, 23.8, 24.0, 37.5 mm
    • Ширина разъема
    • 10.35, 12.6, 14.0, 14.35, 14.5, 14.6, 15.6, 16.5, 16.6, 16.9, 17.0, 18.0, 19.2, 21.5, 22.0, 23.2, 26.7, 33.65, 33.85, 34.0, 36.0, 37.0, 38.5, 38.6, 40.0, 40.3, 47.35, 48.45 mm
    • Высота разъема
    • 2.1, 6.0, 6.5, 7.9, 8.0, 8.15, 8.9, 9.0, 9.3, 10.0, 10.15, 11.35, 13.2, 13.3, 14.3, 14.6, 15.0, 15.7, 16.5, 16.6, 17.2, 18.0, 19.8, 20.6, 20.7, 21.4, 22.5, 24.05, 26.6, 27.0 mm
    • Тип монтажа
    • Метод сквозного отверстия
    • Сторона крепления
    • Стандартные на плате
    • Опция стабилизации печатной платы
    • Запирающий штырёк, Пайка
    • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
    • No
    • Рекомендованная толщина PCB
    • 1.6 mm Max.
    • Расположение разъема
    • Прямой, Прямой угол
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 30
    • Покрытие контакта
    • Олово
    • Толщина покрытия
    • 1.0 μm
    • Цвет корпуса
    • Чёрный, Тёмно-серый, Светло-серый
    • Способ соединения проводов
    • Обжим
    • Тип провода
    • Объемный проводник, Экранированный кабель
    • Минимальное сечение провода (AWG)
    • 22, 28, 30
    • Максимальное сечение провода (AWG)
    • 20, 24, 26
    • Минимальное сечение провода (мм2)
    • Максимальное сечение провода (мм2)
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • Рабочая температура (макс.)
    • 105 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -40, -30 ℃
    • Способ крепления к панели
    • Винт
    • Направление монтажа
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Тип разъема Подробности
    • Корпус, гонорар, Аксессуар
  • GT17H/HN

    GT17H/HN Серия

    High-Speed Data Transmission Shielded Connector with Robust Automotive Lock

    1.Low-profile, Space-saving Design
    2.Supports high-speed data transmission up to 1Gbps and enhanced EMI prevention
    3.Robust lock design ensures reliable connection and prevents accidental disconnection. 
    4.Meets stringent automotive testing standards for a wide range of applications.

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо, Джек, Другие
    • Компоненты
    • Outer terminal, Insulator, Housing, Retainer, Shield cover
    • Кабельная сборка
    • No
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Количество контактов
    • 4, 8, 16
    • Номинальная сила тока
    • 1.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 250.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество рядов (интрефейс)
    • 1, 2
    • Шаг монтажа
    • 1.0, 2.0 mm
    • Шаг контактов
    • 2.0 mm
    • Длина разъема
    • 5.2, 6.9, 7.0, 7.2, 8.4, 8.7, 9.5, 9.6, 9.8, 9.9, 10.0, 10.8, 15.45, 15.55, 16.3, 16.4, 16.8, 18.7, 19.6, 19.8, 20.9, 22.4, 22.6 mm
    • Ширина разъема
    • 8.3, 8.9, 9.2, 10.35, 12.2, 12.3, 12.87, 12.9, 13.95, 14.45, 14.75, 15.35, 17.0, 17.85, 18.0, 19.2, 20.7, 21.35, 23.2, 24.85, 25.0, 26.3, 27.8, 28.45, 29.08, 29.85, 30.85, 31.25, 31.45, 31.77, 31.8, 31.97, 32.25, 38.65, 45.8 mm
    • Высота разъема
    • 3.1, 4.35, 5.2, 7.0, 7.15, 7.2, 7.3, 8.0, 8.1, 8.75, 10.25, 10.3, 10.35, 10.45, 11.35, 12.65, 13.2, 13.3, 13.6, 13.7, 14.3, 14.4, 14.65, 15.1, 15.65, 15.94, 16.2, 16.85, 19.2, 19.6, 20.6, 25.25 mm
    • Тип монтажа
    • THR, SMT, Метод сквозного отверстия
    • Сторона крепления
    • Стандартные на плате
    • Опция стабилизации печатной платы
    • Пайка
    • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
    • No
    • Рекомендованная толщина PCB
    • 1.6 mm Max.
    • Расположение разъема
    • Прямой, Прямой угол, Angled
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 30
    • Покрытие контакта
    • Олово
    • Толщина покрытия
    • 1.0 μm
    • Цвет корпуса
    • Зелёный, Чёрный, Синий, Тёмно-серый, Светло-серый, Коричневый
    • Способ соединения проводов
    • Тип провода
    • Экранированный кабель
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
    • 105 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -40 ℃
    • Способ крепления к панели
    • Винт
    • Направление монтажа
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Тип разъема Подробности
    • Аксессуар, Корпус, гонорар, Изоляционный корпус
Результаты:11товаров