Global icon

Электронные очки

Электронные очки



Standard ZIF

  • FH58

    рекомендуемые

    0.2/0.25mm Pitch, Height 0.9mm,Top and Bottom Contact, Back Flip

  • FH64MA

    рекомендуемые

    Шаг 0,25 мм, высота 0,5 мм, верхний контакт, задний флип

  • 0.5mm Pitch, 1.0mm Height, Top and Bottom Contact, Back Flip

One Action Lock

  • FH72

    рекомендуемые

    Шаг 0,3 мм, высота верхнего контакта 0,9 мм, замок одного действия

  • 0.5mm Pitch / 1.0mm Height, One Action Lock, Top & Bottom Contact, FPC Connector

USB Type-C

  • CX

    рекомендуемые

RF Cable and RF switch

  • MS-180

    рекомендуемые

  • X.FL

    рекомендуемые

    0.94mm/1.2mm Mated Height Low-Profile, Lightweight and Compact SMT Coaxial Connectors

FPC-to-Board

  • BK13

    рекомендуемые

    0.35mm Pitch, 0.6 to 2.0mm Stacking Height, 1.9mm Width, Hybrid FPC-to-Board Connector Supporting 5A

  • BK35

    рекомендуемые

    0.35mm Pitch / 2.2mm Depth / 0.6mm Stacking Height High-Frequency, High-Speed, Shielded, Power/Signal Hybrid FPC-to-Board Connector

  • BM28

    рекомендуемые

    0.35mm Pitch, 0.6mm Stacking Height, FPC-to-Board Connectors Supporting Up to 5A

  • BM50

    рекомендуемые

    0.35mm Pitch, 0.6mm Stacking Height, 15A Rated Current, Power/Signal Hybrid FPC-to-Board Connector

  • BM55

    рекомендуемые

    0.3mm Pitch, 0.5 to 0.8mm Stacking Height, 1.5mm Depth, Ultra Compact, Hybrid, FPC-to-Board Connector

Coaxial

  • DF56

    рекомендуемые

  • DF81

    рекомендуемые

Micro Wire-to-Board

  • DF53

    рекомендуемые

    [SignalBee™] 0.6mm Pitch Small & Robust, Wire-to-Board Connector

  • DF58

    рекомендуемые

  • DF65

    рекомендуемые

Список продуктов для этого решения