Global icon

Результаты:1товаров
  • SW20
    рекомендуемые

    SW20 Серия

    Водонепроницаемые оптические дуплексные SC / LC разъёмы

    1. Водонепроницаемый байонетный замок с встроенным SC/LC соединителем.
    2. Предназначен для эксплуатации в суровых уличных условиях
    3. Общий тип корпуса для SW20-SC и LC-SW20
    4. Стандартные разъёмы SC / LC для тестирования
    5. Удобны в обслуживании
    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо, Адаптер, Другие
    • Компоненты
    • Plug cap, Receptacle cap
    • Способ крепления к панели
    • Общий тип
    • Отраслевой стандарт
    • Влагозащита
    • IP 67
    • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
    • Кабельная сборка
    • No
    • Длина провода
    • Рекомендован-ное оптоволокно
    • SM-10/125, MM-50/125
    • Материал оптоволокна
    • Форма муфты
    • Single-mode, Multi-mode
    • Рабочая длина волны
    • 1310, 1550, 1310 nm
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 200
    • Количество контактов
    • 1, 2
    • Заметки по числу позиций
    • Покрытие контакта
    • Рабочая температура (макс.)
    • 85 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -40 ℃
    • Направление монтажа
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Цвет провода
    • Тип 1 контакт разъема
    • Тип 2 контакт разъема
    • Тип разъема Подробности
    • Аксессуар
Результаты:1товаров