Global icon

Результаты: 1 Товары

Применимые аспекты

  • Статус производства:Продажа товаров 
  • Статус производства:Не рекомендуется для нового дизайна 
  • Статус производства:Планиурется снятие с производства 
Характеристики

Характеристики

    • Тип разъема
    • Гнездо
    • Компоненты
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Эксплуатационные характеристки
    • Скорость передачи данных
    • 5.0 Gbps
    • Шаг контактов
    • 0.5 mm
    • Шаг монтажа
    • 0.5 mm
    • Ширина Контактной площадки (мм.)
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • Высота стыка (мин.)
    • 3.5 mm
    • Высота стыка (макс.)
    • 5.0 mm
    • Выста стыка
    • 3.5, 4.0, 5.0 mm
    • Количество контактов
    • 50
    • Заметки по числу позиций
    • Плавающий дизайн
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 50
    • Тип монтажа
    • SMT
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
    • 125 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -45 ℃
    • RoHS (EU)2015/863
    • Соответствие
    • SVHC
    • 35th Без содержания
    • Тип разъема Подробности
Результаты: 1 Товары