Global icon

Результаты: 1 Товары
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
    • PCIe 4.0
    • Скорость передачи данных
    • 16.0 Gbps
    • Шаг контактов
    • Шаг монтажа
    • 0.4 mm
    • Ширина Контактной площадки (мм.)
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • Высота стыка (мин.)
    • 3.5 mm
    • Высота стыка (макс.)
    • 6.0 mm
    • Выста стыка
    • 3.5, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0 mm
    • Количество контактов
    • 30
    • Заметки по числу позиций
    • Плавающий дизайн
    • Yes
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 10
    • Тип монтажа
    • SMT
    • Расположение разъема
    • Прямой
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Номинальная сила тока
    • Номинальный ток другое
    • 0.3 A
    • Номинальное напряжение (AC)
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • AC 30.0 V
    • Номинальное напряжение (DC)
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • DC 30.0 V
    • Рабочая температура (макс.)
    • 125 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -55 ℃
    • RoHS (EU)2015/863
    • Соответствие
    • SVHC
    • 35th Без содержания
    • Тип разъема Подробности
Результаты: 1 Товары