Global icon

Результаты: 1 Товары

Применимые аспекты

  • Статус производства:Не рекомендуется для нового дизайна 
Характеристики

Характеристики

    • Тип разъема
    • Гнездо
    • Компоненты
    • Общий тип
    • Отраслевой стандарт
    • IEC
    • Рекомендованный тип карты
    • Сторона крепления
    • Стандартные на плате
    • Тип монтажа
    • SMT
    • Шина CardBus
    • Металлические экраны
    • Yes
    • Сторона кнопки возврата
    • Правый
    • Высота разъема
    • 1.18 mm
    • Выступ
    • Контрольный контакт
    • Yes
    • Механизм возврата
    • Нажим-нажим
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Номинальная сила тока
    • 0.5 A
    • Номинальный ток другое
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 5000
    • Количество контактов
    • 6
    • Шаг монтажа
    • Шаг контактов
    • 2.54 mm
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 10.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Рабочая температура (макс.)
    • 85 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -40 ℃
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • RoHS (EU)2015/863
    • Соответствие
    • SVHC
    • Контакт
    • Тип разъема Подробности
СРАВНЕНИЕ ПРОДУКТОВ
Скачать в формате CSV
Результаты: 1 Товары