Global icon

Результаты: 1 Товары

Применимые аспекты

  • Статус производства:Планиурется снятие с производства 
Характеристики

Характеристики

  • KP10BH-8S-SF(800)

    KP10BH-8S-SF(800)
    CL0480-0293-0-00

    Планиурется снятие с производства RoHS (EU)2015/863
    Название продукта замены KP10BJ-8S-SF(800)
    CL0480-0355-0-00
    Уровень замены Hirose
    • Тип разъема
    • Гнездо
    • Компоненты
    • Общий тип
    • Отраслевой стандарт
    • IEC
    • Рекомендованный тип карты
    • Сторона крепления
    • Стандартные на плате
    • Тип монтажа
    • SMT
    • Шина CardBus
    • Металлические экраны
    • Yes
    • Сторона кнопки возврата
    • Высота разъема
    • 1.25 mm
    • Выступ
    • Контрольный контакт
    • Yes
    • Механизм возврата
    • Нажим-тяга
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Номинальная сила тока
    • 0.5 A
    • Номинальный ток другое
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 5000
    • Количество контактов
    • Шаг монтажа
    • Шаг контактов
    • 2.54 mm
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 10.0 V
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
    • Контакт
    • Тип разъема Подробности
СРАВНЕНИЕ ПРОДУКТОВ
Скачать в формате CSV
Результаты: 1 Товары