Global icon

Результаты: 1 Товары

Применимые аспекты

  • Статус производства:Планиурется снятие с производства 
Характеристики

Характеристики

  • IT-P-2P-35H

    IT-P-2P-35H
    CL0636-0602-2-00

    Планиурется снятие с производства RoHS (EU)2015/863
    Название продукта замены IT-P-2P-35H(11)
    CL0636-0602-2-11
    Уровень замены Hirose
    • Тип разъема
    • Вставка
    • Компоненты
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Эксплуатационные характеристки
    • Скорость передачи данных
    • Шаг контактов
    • 12.0 mm
    • Шаг монтажа
    • 12.0 mm
    • Ширина Контактной площадки (мм.)
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • Высота стыка (мин.)
    • 35.0 mm
    • Высота стыка (макс.)
    • 35.0 mm
    • Выста стыка
    • 35.0 mm
    • Количество контактов
    • 2
    • Заметки по числу позиций
    • Плавающий дизайн
    • Yes
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 100
    • Тип монтажа
    • Расположение разъема
    • Прямой
    • Покрытие контакта
    • Серебро
    • Номинальная сила тока
    • 70.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 300.0 V
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
    • -55 ℃
    • RoHS (EU)2015/863
    • Соответствие
    • SVHC
    • Содержится
    • Тип разъема Подробности
Результаты: 1 Товары