Global icon

Результаты: 1 Товары
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
    • 0.4 mm
    • Длина разъема
    • 5.0 mm
    • Высота разъема
    • 0.65 mm
    • Ширина разъема
    • 3.0 mm
    • Позиция контакта
    • Низ
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • Рекомендованные FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC挿入方向
    • Горизонтальный
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • 0.12 mm
    • Глубина (мм) привода ОТКРЫТОЕ состояние
    • 3.0 mm
    • Размер глубины (мм) привода ЗАКРЫТЬ состояние
    • 3.0 mm
    • Метод привода
    • Назад
    • Количество контактов
    • 9
    • Заметки по числу позиций
    • Шаг контактов
    • 0.4 mm
    • Количество рядов (Lead/ PCB сторона)
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
    • DC 50.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Номинальная сила тока
    • 0.5 A
    • Номинальный ток другое
    • RoHS (EU)2015/863
    • Соответствие
    • SVHC
    • Контакт
    • Тип разъема Подробности
СРАВНЕНИЕ ПРОДУКТОВ
Скачать в формате CSV
Результаты: 1 Товары