Global icon

Результаты: 1 Товары

Применимые аспекты

  • Статус производства:Продажа товаров 
  • Статус производства:Не рекомендуется для нового дизайна 
  • Статус производства:Планиурется снятие с производства 
Характеристики

Характеристики

    • Тип разъема
    • Гнездо
    • Шаг монтажа
    • 0.35 mm
    • Длина разъема
    • 4.31 mm
    • Высота разъема
    • 0.65 mm
    • Ширина разъема
    • 3.0 mm
    • Позиция контакта
    • Низ
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • Рекомендованные FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC挿入方向
    • Горизонтальный
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • 0.12 mm
    • Глубина (мм) привода ОТКРЫТОЕ состояние
    • 3.0 mm
    • Размер глубины (мм) привода ЗАКРЫТЬ состояние
    • 3.0 mm
    • Метод привода
    • Назад
    • Количество контактов
    • 15
    • Заметки по числу позиций
    • Шаг контактов
    • 0.175 mm
    • Количество рядов (Lead/ PCB сторона)
    • 2
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
    • AC 30.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 30.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Номинальная сила тока
    • 0.15 A
    • Номинальный ток другое
    • RoHS (EU)2015/863
    • Соответствие
    • SVHC
    • Контакт
    • Тип разъема Подробности
Результаты: 1 Товары