Global icon

Результаты: 1 Товары

Применимые аспекты

  • Статус производства:Продажа товаров 
  • Статус производства:Не рекомендуется для нового дизайна 
  • Статус производства:Планиурется снятие с производства 
Характеристики

Характеристики

    • Тип разъема
    • Шаг монтажа
    • 0.5 mm
    • Длина разъема
    • 47.88 mm
    • Высота разъема
    • 1.2 mm
    • Ширина разъема
    • 4.84 mm
    • Позиция контакта
    • Низ
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • Рекомендованные FFC/FPC
    • FPC/FFC
    • FPC/FFC挿入方向
    • Горизонтальный
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • 0.3 mm
    • Глубина (мм) привода ОТКРЫТОЕ состояние
    • 4.0 mm
    • Размер глубины (мм) привода ЗАКРЫТЬ состояние
    • 4.84 mm
    • Метод привода
    • Перед
    • Количество контактов
    • 66
    • Заметки по числу позиций
    • Шаг контактов
    • 0.5 mm
    • Количество рядов (Lead/ PCB сторона)
    • Эксплуатационные характеристки
    • Скорость передачи данных
    • Рабочая температура (макс.)
    • 85 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -40 ℃
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 50.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 50.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Номинальная сила тока
    • 6.0 A
    • Номинальный ток другое
    • RoHS (EU)2015/863
    • Соответствие
    • SVHC
    • Контакт
    • Тип разъема Подробности
СРАВНЕНИЕ ПРОДУКТОВ
Скачать в формате CSV
Результаты: 1 Товары