Global icon

Результаты: 1 Товары

Применимые аспекты

  • Статус производства:Продажа товаров 
  • Статус производства:Не рекомендуется для нового дизайна 
  • Статус производства:Планиурется снятие с производства 
Характеристики

Характеристики

    • Тип разъема
    • Джек
    • Компоненты
    • Способ крепления к панели
    • Защёлка
    • Кабельная сборка
    • No
    • Длина провода
    • Общий тип
    • RJ-45
    • Отраслевой стандарт
    • FCC, ISO8877
    • Стандарты безопасности
    • Эксплуатационные характеристки
    • CAT5
    • Скорость передачи данных
    • 0.1 Gbps
    • Влагозащита
    • Размер отверстия
    • 8
    • Количество контактов
    • 8
    • Количество портов
    • 1
    • Металлические экраны
    • Yes
    • Способ соединения проводов
    • Тип монтажа
    • Метод сквозного отверстия
    • Расположение разъема
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Номинальная сила тока
    • 1.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 125.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Тип провода
    • Минимальное сечение провода (AWG)
    • Максимальное сечение провода (AWG)
    • Минимальное сечение провода (мм2)
    • Максимальное сечение провода (мм2)
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 700
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
Результаты: 1 Товары