SR30-10JE-4S(32)
CL0103-0301-4-32
RoHS (EU)2015/863
Не рекомендуется для нового дизайна
- Серийный номер
- SR30-10JE-4S(32)
- Тип разъема
- Джек
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление November. 27, 2023
Информация по продукту
- Серийный номер
- SR30-10JE-4S(32)
- CL №
- CL0103-0301-4-32
Общая информация
- Тип разъема
- Джек
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Номинальная сила тока
- 1.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 100.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 140.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество контактов
- 4
- Заметки по числу позиций
- Размер корпуса (мм)
- Рабочая температура (макс.)
- 60 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -10 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Влагозащита
- Сопротивление контакта
- 10.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 300 V Max.
- Тип крепления
- Винт
- Способ соединения проводов
- Пайка
- Внешний диаметр провода
- 4.8 mm
- Цикл соединения и рассоединения
- 1000
- Защита от касания пальцами
- No
- Металлические экраны
- No
- Тип монтажа
- Покрытие контакта
- Золото
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
- Материал оболочки
- Металл
- Тип покрытия кожуха
- Хром
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- Содержится
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Переходник
- Розетка
- Цвет корпуса
- Способ крепления к панели
- Расположение разъема
- Прямой
- Опция стабилизации печатной платы
- Предотвращение попадания припоя
- Клавиша
- No
- Материал крышки
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
- 13.0 mm
- Ширина разъема
- 53.5 mm
- Высота разъема
- 13.0 mm
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
- 20 PCS
- Масса
- 15.24 g
- Статичная чувствительность
- No
- Кол-во / Коробка
- 300 PCS
Другие
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Цвет провода
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [SR30-10JE-4S(32)_CL0103-0301-4-32_2DDrawing_0001547322.pdf: 84 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [SR30-10JE-4S(32)_CL0103-0301-4-32_2DDrawing_0001547181.pdf: 69 KB]
- Лист спецификаций - English [SR30-10JE-4S(32)_CL0103-0301-4-32_SpecSheet_0001547323.pdf: 82 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [SR30-10JE-4S(32)_CL0103-0301-4-32_SpecSheet_0001547182.pdf: 156 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
- Трехмерная модель (IGES)[Документ отсутствует] Запросить документ
- Трехмерная модель (STEP)[Документ отсутствует] Запросить документ