HR10A-7R-6SB(74)
CL0110-0316-0-74
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- HR10A-7R-6SB(74)
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление August. 26, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- HR10A-7R-6SB(74)
- CL №
- CL0110-0316-0-74
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Номинальная сила тока
- 2.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 100.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 140.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество контактов
- 6
- Заметки по числу позиций
- Размер корпуса (мм)
- 7 mm
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -25 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Влагозащита
- Сопротивление контакта
- 10.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 300 V Max.
- Тип крепления
- Нажим-тяга
- Способ соединения проводов
- Внешний диаметр провода
- Цикл соединения и рассоединения
- 1000
- Защита от касания пальцами
- No
- Металлические экраны
- No
- Тип монтажа
- Метод сквозного отверстия
- Покрытие контакта
- Золото
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
- Материал оболочки
- Металл
- Тип покрытия кожуха
- Никель
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- Содержится
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Переходник
- Розетка
- Цвет корпуса
- Способ крепления к панели
- Панель / Корпус
- Расположение разъема
- Прямой
- Опция стабилизации печатной платы
- Предотвращение попадания припоя
- Клавиша
- No
- Материал крышки
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
- 15.6 mm
- Ширина разъема
- 11.0 mm
- Высота разъема
- 12.0 mm
- UL тип провод/ кабель
- Заметки к рекомендованному проводу
- Рекомендованная толщина PCB
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Лоток
- Отдел покупки
- 60 PCS
- Масса
- 2.51 g
- Статичная чувствительность
- No
- Кол-во / Коробка
- 480 PCS
Другие
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Цвет провода
- Примечание
- Contact : gold plating.
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [HR10A-7R-6SB(74)_CL0110-0316-0-74_2DDrawing_0000960472.pdf: 107 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [HR10A-7R-6SB(74)_CL0110-0316-0-74_2DDrawing_0000674553.pdf: 96 KB]
- Лист спецификаций - English [HR10A-7R-6SB(74)_CL0110-0316-0-74_SpecSheet_0000062284.pdf: 113 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [HR10A-7R-6SB(74)_CL0110-0316-0-74_SpecSheet_0000517503.pdf: 69 KB]
Информация по сборке
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
- Трехмерная модель (IGES) [HR10A-7R-6SB(74)_CL0110-0316-0-74_3DDrawing_IGES_0001234162I.zip: 504 KB]
- Трехмерная модель (STEP) [HR10A-7R-6SB(74)_CL0110-0316-0-74_3DDrawing_STEP_0001234162S.zip: 213 KB]
- След (Allegro) [HR10A-7R-6SB(74)_CL0110-0316-0-74_Footprint_Allegro_0001474443.zip: 143 KB] * Регистрация обязательна.* Только для зарегистрированных пользователей
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой
Вилка
Вилка
Другие
Прямой
Вилка
Вилка
Прямой
Вилка
Вилка
Прямой
Вилка
Вилка