HR10A-10P-10SC(73)
CL0110-0602-9-73
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- HR10A-10P-10SC(73)
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление September. 02, 2025
Информация по продукту
- Серийный номер
- HR10A-10P-10SC(73)
- CL №
- CL0110-0602-9-73
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Номинальная сила тока
- 2.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 100.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 140.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество контактов
- 10
- Заметки по числу позиций
- Размер корпуса (мм)
- 10 mm
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -25 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Влагозащита
- Сопротивление контакта
- 10.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 300 V Max.
- Тип крепления
- Нажим-тяга
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Внешний диаметр провода
- 7.0 mm
- Цикл соединения и рассоединения
- 1000
- Защита от касания пальцами
- No
- Металлические экраны
- No
- Тип монтажа
- Покрытие контакта
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
- Материал оболочки
- Металл
- Тип покрытия кожуха
- Никель
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- Содержится
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Переходник
- Розетка
- Цвет корпуса
- Способ крепления к панели
- Расположение разъема
- Прямой
- Опция стабилизации печатной платы
- Предотвращение попадания припоя
- Клавиша
- No
- Материал крышки
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
- 14.7 mm
- Ширина разъема
- 14.7 mm
- Высота разъема
- 43.0 mm
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
- 20 PCS
- Масса
- 16.08 g
- Статичная чувствительность
- No
- Кол-во / Коробка
- 400 PCS
Другие
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Цвет провода
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [HR10A-10P-10SC(73)_CL0110-0602-9-73_2DDrawing_0000961209.pdf: 77 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [HR10A-10P-10SC(73)_CL0110-0602-9-73_2DDrawing_0000680322.pdf: 62 KB]
- Лист спецификаций - English [HR10A-10P-10SC(73)_CL0110-0602-9-73_SpecSheet_0000066652.pdf: 110 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [HR10A-10P-10SC(73)_CL0110-0602-9-73_SpecSheet_0000529208.pdf: 66 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [HR10A-10P-10SC(73)_CL0110-0602-9-73_Guideline_0000102482.pdf: 81 KB]
Информация по сборке
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
Подходящие контакты?/ Штекера
Серийный номер
сечение провода
AWG 26.0-30.0
AWG 26.0-30.0
AWG 26.0-30.0
AWG 26.0-30.0
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Джек
Джек
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо