Global icon

HR10A-10P-12SC(73)

CL0110-0604-4-73

RoHS (EU)2015/863

  • Серийный номер
  • HR10A-10P-12SC(73)
  • Тип разъема
  • Вилка
  • Компоненты
  • Общий тип
  • Отраслевой стандарт

Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести


Подробные характеристикиПоследнее обновление August. 26, 2026

Информация по продукту
  • Серийный номер
  • HR10A-10P-12SC(73)
  • CL №
  • CL0110-0604-4-73
  • Тип разъема
  • Вилка
  • Компоненты
  • Общий тип
  • Отраслевой стандарт
  • Стандарты безопасности
  • Эксплуатационные характеристки
  • Номинальная сила тока
  • 2.0 A
  • Номинальный ток другое
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 100.0 V
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • Номинальное напряжение (DC)
  • DC 140.0 V
  • Номинальное напряжение (DC) другое
  • Количество контактов
  • 12
  • Заметки по числу позиций
  • Размер корпуса (мм)
  • 10 mm
  • Рабочая температура (макс.)
  • 85 ℃
  • Рабочая температура (мин.)
  • -25 ℃
  • Направление монтажа
  • Плавающий диапазон(XY)(мм)
  • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
  • Влагозащита
  • Сопротивление контакта
  • 10.0 mΩ Max.
  • Выдерживаемое напряжение
  • 300 V Max.
  • Тип крепления
  • Нажим-тяга
  • Способ соединения проводов
  • Обжим
  • Внешний диаметр провода
  • 7.0 mm
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 1000
  • Защита от касания пальцами
  • No
  • Металлические экраны
  • No
  • Тип монтажа
  • Покрытие контакта
  • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
  • h
  • Материал оболочки
  • Металл
  • Тип покрытия кожуха
  • Никель
  • RoHS (EU)2015/863
  • Соответствие
  • SVHC
  • Содержится
  • Тип разъема Подробности
  • Переходник
  • Розетка
  • Цвет корпуса
  • Способ крепления к панели
  • Расположение разъема
  • Прямой
  • Опция стабилизации печатной платы
  • Предотвращение попадания припоя
  • Клавиша
  • No
  • Материал крышки
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
  • 14.7 mm
  • Ширина разъема
  • 14.7 mm
  • Высота разъема
  • 43.0 mm
  • UL тип провод/ кабель
  • Заметки к рекомендованному проводу
  • Рекомендованная толщина PCB
  • Тип упаковки
  • Упакован в мешочек
  • Отдел покупки
  • 20 PCS
  • Масса
  • 16.45 g
  • Статичная чувствительность
  • No
  • Кол-во / Коробка
  • 400 PCS
  • Кабельная сборка
  • No
  • Длина провода
  • Цвет провода
  • Примечание

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.

Другие

  Серийный номер
Расположение разъема , Тип разъема
Прямой  
Гнездо 
Прямой  
Джек 
Прямой  
Гнездо 
Прямой  
Гнездо 
Прямой  
Гнездо 
Прямой  
Джек 
Прямой  
Джек 
Прямой  
Гнездо 
Прямой  
Гнездо 
Прямой  
Джек 
Прямой  
Гнездо 
Прямой  
Джек 
Прямой  
Гнездо 
Прямой  
Гнездо 
Прямой  
Гнездо 
Прямой  
Гнездо 
Прямой  
Гнездо 
*Пожалуйста, будьте внимательны при разнородных типах гальванического покрытия.