RP13A-12RA-13PC(71)
CL0113-0183-7-71
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- RP13A-12RA-13PC(71)
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление February. 07, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- RP13A-12RA-13PC(71)
- CL №
- CL0113-0183-7-71
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Номинальная сила тока
- 2.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 100.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 140.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество контактов
- 13
- Заметки по числу позиций
- Размер корпуса (мм)
- 12 mm
- Рабочая температура (макс.)
- 60 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -10 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Влагозащита
- Сопротивление контакта
- 15.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 300 V Max.
- Тип крепления
- Нажим-тяга
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Внешний диаметр провода
- Цикл соединения и рассоединения
- 1000
- Защита от касания пальцами
- No
- Металлические экраны
- No
- Тип монтажа
- Покрытие контакта
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
- Материал оболочки
- Пластик
- Тип покрытия кожуха
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- 35th Без содержания
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Переходник
- Вилка
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ крепления к панели
- Винт
- Расположение разъема
- Прямой
- Опция стабилизации печатной платы
- Предотвращение попадания припоя
- Клавиша
- No
- Материал крышки
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
- 19.0 mm
- Ширина разъема
- 18.1 mm
- Высота разъема
- 19.0 mm
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
- 200 PCS
- Масса
- 4.0 g
- Статичная чувствительность
- No
- Кол-во / Коробка
- 1000 PCS
Другие
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Цвет провода
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [RP13A-12RA-13PC(71)_CL0113-0183-7-71_2DDrawing_0000959080.pdf: 87 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [RP13A-12RA-13PC(71)_CL0113-0183-7-71_2DDrawing_0000657258.pdf: 44 KB]
- Лист спецификаций - English [RP13A-12RA-13PC(71)_CL0113-0183-7-71_SpecSheet_0000030533.pdf: 110 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [RP13A-12RA-13PC(71)_CL0113-0183-7-71_SpecSheet_0000459794.pdf: 128 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
Подходящие контакты?/ Штекера
Серийный номер
сечение провода
AWG 18.0-22.0
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой
Вилка
Вилка
Прямой
Вилка
Вилка
Прямой
Вилка
Вилка
Прямой
Вилка
Вилка
Прямой
Вилка
Вилка
Прямой
Вилка
Вилка