Global icon

HR25-9TR-16PA(71)

CL0125-0122-2-71

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • HR25-9TR-16PA(71)
  • Тип разъема
  • Гнездо
  • Компоненты
  • Общий тип
  • Отраслевой стандарт

Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести


Подробные характеристикиПоследнее обновление May. 08, 2026

Информация по продукту
  • Серийный номер
  • HR25-9TR-16PA(71)
  • CL №
  • CL0125-0122-2-71
  • Тип разъема
  • Гнездо
  • Компоненты
  • Общий тип
  • Отраслевой стандарт
  • Стандарты безопасности
  • Эксплуатационные характеристки
  • CAT5e
  • Номинальная сила тока
  • 1.0 A
  • Номинальный ток другое
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 30.0 V
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • Номинальное напряжение (DC)
  • DC 42.0 V
  • Номинальное напряжение (DC) другое
  • Количество контактов
  • 16
  • Заметки по числу позиций
  • Размер корпуса (мм)
  • 9 mm
  • Рабочая температура (макс.)
  • 85 ℃
  • Рабочая температура (мин.)
  • -25 ℃
  • Направление монтажа
  • Плавающий диапазон(XY)(мм)
  • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
  • Влагозащита
  • Сопротивление контакта
  • Выдерживаемое напряжение
  • 100 V Max.
  • Тип крепления
  • Винт
  • Способ соединения проводов
  • Внешний диаметр провода
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 1000
  • Защита от касания пальцами
  • No
  • Металлические экраны
  • No
  • Тип монтажа
  • Метод сквозного отверстия
  • Покрытие контакта
  • Золото
  • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
  • h
  • Материал оболочки
  • Металл
  • Тип покрытия кожуха
  • Никель
  • RoHS (EU)2015/863
  • Соответствие
  • SVHC
  • Содержится
  • Тип разъема Подробности
  • Переходник
  • Вилка
  • Цвет корпуса
  • Способ крепления к панели
  • Панель / Корпус
  • Расположение разъема
  • Прямой
  • Опция стабилизации печатной платы
  • Пайка
  • Предотвращение попадания припоя
  • Клавиша
  • No
  • Материал крышки
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
  • 13.9 mm
  • Ширина разъема
  • 14.1 mm
  • Высота разъема
  • 13.9 mm
  • UL тип провод/ кабель
  • Заметки к рекомендованному проводу
  • Рекомендованная толщина PCB
  • Тип упаковки
  • Лоток
  • Отдел покупки
  • 60 PCS
  • Масса
  • 3.23 g
  • Статичная чувствительность
  • No
  • Кол-во / Коробка
  • 480 PCS
  • Кабельная сборка
  • No
  • Длина провода
  • Цвет провода
  • Примечание

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.

Другие

  Серийный номер
Расположение разъема , Тип разъема
Прямой  
Вилка 
*Пожалуйста, будьте внимательны при разнородных типах гальванического покрытия.