HR30-6PA-6P(71)
CL0130-0020-8-71
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- HR30-6PA-6P(71)
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление September. 02, 2025
Информация по продукту
- Серийный номер
- HR30-6PA-6P(71)
- CL №
- CL0130-0020-8-71
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- CAT5e
- Номинальная сила тока
- 2.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 100.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 140.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество контактов
- 6
- Заметки по числу позиций
- Размер корпуса (мм)
- 6 mm
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -25 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Влагозащита
- IPX7, IP X8
- Сопротивление контакта
- 15.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 300 V Max.
- Тип крепления
- Нажим-тяга
- Способ соединения проводов
- Пайка
- Внешний диаметр провода
- Цикл соединения и рассоединения
- 1000
- Защита от касания пальцами
- No
- Металлические экраны
- No
- Тип монтажа
- Покрытие контакта
- Золото
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- 48 h
- Материал оболочки
- Пластик
- Тип покрытия кожуха
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- Содержится
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Переходник
- Вилка
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ крепления к панели
- Расположение разъема
- Прямой
- Опция стабилизации печатной платы
- Предотвращение попадания припоя
- Клавиша
- No
- Материал крышки
Размерные данные
- Толщина покрытия
- Мин. диаметр изоляции провода
- Минимальное сечение провода (AWG)
- Максимальное сечение провода (AWG)
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Длина разъема
- 12.6 mm
- Ширина разъема
- 12.6 mm
- Высота разъема
- 32.9 mm
- UL тип провод/ кабель
- Заметки к рекомендованному проводу
- Cable Outer Diameter 3.5 to 4.3
- Рекомендованная толщина PCB
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Лоток
- Отдел покупки
- 50 PCS
- Масса
- 3.68 g
- Статичная чувствительность
- No
- Кол-во / Коробка
- 500 PCS
Другие
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Цвет провода
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [HR30-6PA-6P(71)_CL0130-0020-8-71_2DDrawing_0000895897.pdf: 120 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [HR30-6PA-6P(71)_CL0130-0020-8-71_2DDrawing_0000363162.pdf: 139 KB]
- Лист спецификаций - English [HR30-6PA-6P(71)_CL0130-0020-8-71_SpecSheet_0000121670.pdf: 151 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [HR30-6PA-6P(71)_CL0130-0020-8-71_SpecSheet_0000707449.pdf: 149 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [HR30-6PA-6P(71)_CL0130-0020-8-71_Guideline_0001539554.pdf: 1,358 KB]
Информация по сборке
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Джек
Джек