HR31-5.08R-5PD(76)
CL0131-0003-5-76
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- HR31-5.08R-5PD(76)
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление February. 07, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- HR31-5.08R-5PD(76)
- CL №
- CL0131-0003-5-76
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Номинальная сила тока
- 12.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 250.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 350.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество контактов
- 5
- Заметки по числу позиций
- Размер корпуса (мм)
- Рабочая температура (макс.)
- 100 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Влагозащита
- Сопротивление контакта
- Выдерживаемое напряжение
- 2000 V Max.
- Тип крепления
- Замок-защёлка
- Способ соединения проводов
- Внешний диаметр провода
- Цикл соединения и рассоединения
- 1000
- Защита от касания пальцами
- No
- Металлические экраны
- No
- Тип монтажа
- Метод сквозного отверстия
- Покрытие контакта
- Золото
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
- Материал оболочки
- Пластик
- Тип покрытия кожуха
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- 35th Без содержания
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Переходник
- Вилка
- Цвет корпуса
- Зелёный
- Способ крепления к панели
- Расположение разъема
- Прямой
- Опция стабилизации печатной платы
- Предотвращение попадания припоя
- Клавиша
- No
- Материал крышки
Размерные данные
- Толщина покрытия
- Мин. диаметр изоляции провода
- Минимальное сечение провода (AWG)
- Максимальное сечение провода (AWG)
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Длина разъема
- 35.5 mm
- Ширина разъема
- 16.3 mm
- Высота разъема
- 8.6 mm
- UL тип провод/ кабель
- Заметки к рекомендованному проводу
- Рекомендованная толщина PCB
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Лоток
- Отдел покупки
- 60 PCS
- Масса
- 3.31 g
- Статичная чувствительность
- No
- Кол-во / Коробка
- 600 PCS
Другие
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Цвет провода
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [HR31-5.08R-5PD(76)_CL0131-0003-5-76_2DDrawing_0001175083.pdf: 53 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [HR31-5.08R-5PD(76)_CL0131-0003-5-76_2DDrawing_0000360868.pdf: 146 KB]
- Лист спецификаций - English [HR31-5.08R-5PD(76)_CL0131-0003-5-76_SpecSheet_0001175084.pdf: 64 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [HR31-5.08R-5PD(76)_CL0131-0003-5-76_SpecSheet_0000705315.pdf: 83 KB]
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой
Вилка
Вилка