HR34B-12WRB-4P
CL0134-0021-6-00
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- HR34B-12WRB-4P
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление July. 08, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- HR34B-12WRB-4P
- CL №
- CL0134-0021-6-00
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- TÜV
- Эксплуатационные характеристки
- Номинальная сила тока
- 5.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 400.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 400.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество контактов
- 4
- Заметки по числу позиций
- Размер корпуса (мм)
- 12 mm
- Рабочая температура (макс.)
- 125 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -20 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Влагозащита
- IP 67, IP 68
- Сопротивление контакта
- Выдерживаемое напряжение
- 2000 V Max.
- Тип крепления
- Push-on защёлка
- Способ соединения проводов
- Пайка
- Внешний диаметр провода
- Цикл соединения и рассоединения
- 500
- Защита от касания пальцами
- No
- Металлические экраны
- No
- Тип монтажа
- Покрытие контакта
- Серебро
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
- Материал оболочки
- Металл
- Тип покрытия кожуха
- Хром
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- Содержится
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Переходник
- Вилка
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ крепления к панели
- Винт
- Расположение разъема
- Прямой
- Опция стабилизации печатной платы
- Предотвращение попадания припоя
- Клавиша
- No
- Материал крышки
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
- 14.8 mm
- Ширина разъема
- 18.25 mm
- Высота разъема
- 23.4 mm
- UL тип провод/ кабель
- Заметки к рекомендованному проводу
- Рекомендованная толщина PCB
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 1 PCS
- Масса
- 12.9 g
- Статичная чувствительность
- No
- Кол-во / Коробка
- 200 PCS
Другие
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Цвет провода
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [HR34B-12WRB-4P_CL0134-0021-6-00_2DDrawing_0000896738.pdf: 125 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [HR34B-12WRB-4P_CL0134-0021-6-00_2DDrawing_0000371911.pdf: 136 KB]
- Лист спецификаций - English [HR34B-12WRB-4P_CL0134-0021-6-00_SpecSheet_0000129916.pdf: 130 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [HR34B-12WRB-4P_CL0134-0021-6-00_SpecSheet_0001043947.pdf: 152 KB]
- Сертификаты (TUV) [HR34B-12WRB-4P_CL0134-0021-6-00_Certifications_TUV_0001457545.pdf: 123 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой
Вилка
Вилка
Прямой
Вилка
Вилка
Прямой
Вилка
Вилка
Прямой
Вилка
Вилка
Прямой угол
Вилка
Вилка
Прямой угол
Вилка
Вилка
Прямой угол
Вилка
Вилка
Прямой угол
Вилка
Вилка