EM35MP-4SC(81)
CL0138-0020-9-81
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- EM35MP-4SC(81)
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление February. 07, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- EM35MP-4SC(81)
- CL №
- CL0138-0020-9-81
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- UL, TÜV
- Эксплуатационные характеристки
- Номинальная сила тока
- 70.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 1000.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 1000.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество контактов
- 4
- Заметки по числу позиций
- Размер корпуса (мм)
- 35 mm
- Рабочая температура (макс.)
- 125 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Влагозащита
- Сопротивление контакта
- Выдерживаемое напряжение
- 4260 V Max.
- Тип крепления
- Запирающий рычаг
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Внешний диаметр провода
- Цикл соединения и рассоединения
- 100
- Защита от касания пальцами
- No
- Металлические экраны
- No
- Тип монтажа
- Покрытие контакта
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
- Материал оболочки
- Пластик
- Тип покрытия кожуха
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- 35th Без содержания
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Переходник
- Розетка
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ крепления к панели
- Расположение разъема
- Прямой
- Опция стабилизации печатной платы
- Предотвращение попадания припоя
- Клавиша
- No
- Материал крышки
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
- 37.0 mm
- Ширина разъема
- 64.5 mm
- Высота разъема
- 47.0 mm
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
- 1 PCS
- Масса
- 58.8 g
- Статичная чувствительность
- No
- Кол-во / Коробка
- 40 PCS
Другие
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Цвет провода
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [EM35MP-4SC(81)_CL0138-0020-9-81_2DDrawing_0001331580.pdf: 88 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [EM35MP-4SC(81)_CL0138-0020-9-81_2DDrawing_0001331579.pdf: 103 KB]
- Лист спецификаций - English [EM35MP-4SC(81)_CL0138-0020-9-81_SpecSheet_0001331582.pdf: 131 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [EM35MP-4SC(81)_CL0138-0020-9-81_SpecSheet_0001331581.pdf: 139 KB]
- Сертификаты (UL) [EM35MP-4SC(81)_CL0138-0020-9-81_Certifications_UL_0001457517.pdf: 140 KB]
- Сертификаты (TUV) [EM35MP-4SC(81)_CL0138-0020-9-81_Certifications_TUV_0001457516.pdf: 117 KB]