EM-PC-143(01)
CL0138-0025-2-01
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- EM-PC-143(01)
- Тип разъема
- Контакт
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление February. 07, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- EM-PC-143(01)
- CL №
- CL0138-0025-2-01
Общая информация
- Тип разъема
- Контакт
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Номинальная сила тока
- 70.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 1000.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 1000.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество контактов
- Заметки по числу позиций
- Размер корпуса (мм)
- Рабочая температура (макс.)
- 125 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Влагозащита
- Сопротивление контакта
- Выдерживаемое напряжение
- Тип крепления
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Внешний диаметр провода
- Цикл соединения и рассоединения
- 100
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
- No
- Тип монтажа
- Покрытие контакта
- Олово
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
- Материал оболочки
- Тип покрытия кожуха
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- 35th Без содержания
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Переходник
- Вилка
- Цвет корпуса
- Способ крепления к панели
- Расположение разъема
- Опция стабилизации печатной платы
- Предотвращение попадания припоя
- Клавиша
- No
- Материал крышки
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
- 8.44 mm²
- Максимальное сечение провода (мм2)
- 8.92 mm²
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
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 4 PCS
- Масса
- 5.22 g
- Статичная чувствительность
- No
- Кол-во / Коробка
- 400 PCS
Другие
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Цвет провода
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [EM-PC-143(01)_CL0138-0025-2-01_2DDrawing_0000964165.pdf: 72 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [EM-PC-143(01)_CL0138-0025-2-01_2DDrawing_0000720005.pdf: 80 KB]
- Лист спецификаций - English [EM-PC-143(01)_CL0138-0025-2-01_SpecSheet_0000133314.pdf: 89 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [EM-PC-143(01)_CL0138-0025-2-01_SpecSheet_0000723725.pdf: 150 KB]
Подходящие контакты?/ Штекера
Серийный номер
сечение провода