EM-GK
CL0138-0026-5-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- EM-GK
- Тип разъема
- Другие
- Компоненты
- Coding key
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление August. 07, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- EM-GK
- CL №
- CL0138-0026-5-00
Общая информация
- Тип разъема
- Другие
- Компоненты
- Coding key
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- TÜV
- Эксплуатационные характеристки
- Номинальная сила тока
- 70.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 1000.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 1000.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество контактов
- Заметки по числу позиций
- Размер корпуса (мм)
- Рабочая температура (макс.)
- 125 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Влагозащита
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
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
- Материал оболочки
- Пластик
- Тип покрытия кожуха
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- 35th Без содержания
- Тип разъема Подробности
- Аксессуар
Механические характеристики
- Переходник
- Цвет корпуса
- Способ крепления к панели
- Расположение разъема
- Опция стабилизации печатной платы
- Предотвращение попадания припоя
- Клавиша
- No
- Материал крышки
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
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 25 PCS
- Масса
- 2.1 g
- Статичная чувствительность
- No
- Кол-во / Коробка
- 300 PCS
Другие
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Цвет провода
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [EM-GK_CL0138-0026-5-00_2DDrawing_0000897862.pdf: 99 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [EM-GK_CL0138-0026-5-00_2DDrawing_0000387645.pdf: 116 KB]
- Лист спецификаций - English [EM-GK_CL0138-0026-5-00_SpecSheet_0000133331.pdf: 54 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [EM-GK_CL0138-0026-5-00_SpecSheet_0001045557.pdf: 56 KB]