EM52M-BP-4PCA
CL0138-0046-2-00
RoHS (EU)2015/863
Не рекомендуется для нового дизайна
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- EM52M-BP-4PCA
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление September. 02, 2025
Информация по продукту
- Серийный номер
- EM52M-BP-4PCA
- CL №
- CL0138-0046-2-00
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- C-UL/CSA, UL, TÜV
- Эксплуатационные характеристки
- Номинальная сила тока
- 140.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 1000.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 1000.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество контактов
- 4
- Заметки по числу позиций
- Размер корпуса (мм)
- Рабочая температура (макс.)
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -25 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Влагозащита
- Сопротивление контакта
- Выдерживаемое напряжение
- 2200 V Max.
- Тип крепления
- Push-on защёлка
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Внешний диаметр провода
- Цикл соединения и рассоединения
- 50
- Защита от касания пальцами
- Yes
- Металлические экраны
- No
- Тип монтажа
- Покрытие контакта
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
- Материал оболочки
- Пластик
- Тип покрытия кожуха
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- Содержится
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Переходник
- Вилка
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ крепления к панели
- Расположение разъема
- Прямой
- Опция стабилизации печатной платы
- Предотвращение попадания припоя
- Клавиша
- No
- Материал крышки
Размерные данные
- Толщина покрытия
- Мин. диаметр изоляции провода
- 8.0 mm
- Минимальное сечение провода (AWG)
- Максимальное сечение провода (AWG)
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Длина разъема
- 71.0 mm
- Ширина разъема
- 82.9 mm
- Высота разъема
- 71.0 mm
- UL тип провод/ кабель
- Заметки к рекомендованному проводу
- Рекомендованная толщина PCB
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- коробка
- Отдел покупки
- 6 PCS
- Масса
- 191.0 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 24 PCS
Другие
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Цвет провода
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [EM52M-BP-4PCA_CL0138-0046-2-00_2DDrawing_0000898920.pdf: 132 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [EM52M-BP-4PCA_CL0138-0046-2-00_2DDrawing_0000399966.pdf: 124 KB]
- Лист спецификаций - English [EM52M-BP-4PCA_CL0138-0046-2-00_SpecSheet_0000137580.pdf: 337 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [EM52M-BP-4PCA_CL0138-0046-2-00_SpecSheet_0001046946.pdf: 202 KB]
- Сертификаты (UL) [EM52M-BP-4PCA_CL0138-0046-2-00_Certifications_UL_0001457521.pdf: 923 KB]
- Сертификаты (TUV) [EM52M-BP-4PCA_CL0138-0046-2-00_Certifications_TUV_0001457520.pdf: 369 KB]
- Сертификаты (UL/cUL) [EM52M-BP-4PCA_CL0138-0046-2-00_Certifications_cUL_0001457522.pdf: 923 KB]
Информация по сборке
Подходящие контакты?/ Штекера
Серийный номер
сечение провода
26.66-16.78 mm²
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой
Гнездо
Гнездо