EM40M-WBP-1PCA-K(81)
CL0138-0070-0-81
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- EM40M-WBP-1PCA-K(81)
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление June. 06, 2025
Информация по продукту
- Серийный номер
- EM40M-WBP-1PCA-K(81)
- CL №
- CL0138-0070-0-81
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- UL
- Эксплуатационные характеристки
- Номинальная сила тока
- 410.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 1000.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 1000.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество контактов
- 1
- Заметки по числу позиций
- Размер корпуса (мм)
- 40 mm
- Рабочая температура (макс.)
- 90 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -20 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Влагозащита
- IPX7
- Сопротивление контакта
- 0.3 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 2200 V Max.
- Тип крепления
- Push-on защёлка
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Внешний диаметр провода
- Цикл соединения и рассоединения
- 50
- Защита от касания пальцами
- Yes
- Металлические экраны
- No
- Тип монтажа
- Покрытие контакта
- Серебро
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
- Материал оболочки
- Пластик
- Тип покрытия кожуха
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- Содержится
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Переходник
- Вилка
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ крепления к панели
- Расположение разъема
- Прямой
- Опция стабилизации печатной платы
- Предотвращение попадания припоя
- Клавиша
- No
- Материал крышки
Размерные данные
- Толщина покрытия
- Мин. диаметр изоляции провода
- 20.0 mm
- Минимальное сечение провода (AWG)
- Максимальное сечение провода (AWG)
- Минимальное сечение провода (мм2)
- 117.2 mm²
- Максимальное сечение провода (мм2)
- 152.05 mm²
- Длина разъема
- 53.2 mm
- Ширина разъема
- 106.7 mm
- Высота разъема
- 53.2 mm
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
- 12 PCS
- Масса
- 292.6 g
- Статичная чувствительность
- No
- Кол-во / Коробка
- 12 PCS
Другие
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Цвет провода
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [EM40M-WBP-1PCA-K(81)_CL0138-0070-0-81_2DDrawing_0001503050.pdf: 178 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [EM40M-WBP-1PCA-K(81)_CL0138-0070-0-81_2DDrawing_0001503048.pdf: 197 KB]
- Лист спецификаций - English [EM40M-WBP-1PCA-K(81)_CL0138-0070-0-81_SpecSheet_0001503051.pdf: 280 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [EM40M-WBP-1PCA-K(81)_CL0138-0070-0-81_SpecSheet_0001503049.pdf: 259 KB]