EM40M-WBR-1SCA-K(81)
CL0138-0071-0-81
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- EM40M-WBR-1SCA-K(81)
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление August. 31, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- EM40M-WBR-1SCA-K(81)
- CL №
- CL0138-0071-0-81
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- UL, C-UL/CSA
- Эксплуатационные характеристки
- Номинальная сила тока
- 410.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 1000.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 1000.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество контактов
- 1
- Заметки по числу позиций
- Размер корпуса (мм)
- 40 mm
- Рабочая температура (макс.)
- 90 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -20 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Влагозащита
- IPX7
- Сопротивление контакта
- 0.3 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 2200 V Max.
- Тип крепления
- Push-on защёлка
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Внешний диаметр провода
- Цикл соединения и рассоединения
- 50
- Защита от касания пальцами
- No
- Металлические экраны
- No
- Тип монтажа
- Покрытие контакта
- Серебро
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
- Материал оболочки
- Пластик
- Тип покрытия кожуха
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- Содержится
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Переходник
- Розетка
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ крепления к панели
- Винт
- Расположение разъема
- Прямой
- Опция стабилизации печатной платы
- Предотвращение попадания припоя
- Клавиша
- No
- Материал крышки
Размерные данные
- Толщина покрытия
- Мин. диаметр изоляции провода
- 20.0 mm
- Минимальное сечение провода (AWG)
- Максимальное сечение провода (AWG)
- Минимальное сечение провода (мм2)
- 117.2 mm²
- Максимальное сечение провода (мм2)
- 152.05 mm²
- Длина разъема
- 56.0 mm
- Ширина разъема
- 86.2 mm
- Высота разъема
- 56.0 mm
- UL тип провод/ кабель
- Заметки к рекомендованному проводу
- Рекомендованная толщина PCB
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 20 PCS
- Масса
- 257.2 g
- Статичная чувствительность
- No
- Кол-во / Коробка
- 20 PCS
Другие
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Цвет провода
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [EM40M-WBR-1SCA-K(81)_CL0138-0071-0-81_2DDrawing_0001503054.pdf: 190 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [EM40M-WBR-1SCA-K(81)_CL0138-0071-0-81_2DDrawing_0001503052.pdf: 252 KB]
- Лист спецификаций - English [EM40M-WBR-1SCA-K(81)_CL0138-0071-0-81_SpecSheet_0001503055.pdf: 280 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [EM40M-WBR-1SCA-K(81)_CL0138-0071-0-81_SpecSheet_0001503053.pdf: 259 KB]
- Сертификаты (UL) [EM40M-WBR-1SCA-K(81)_CL0138-0071-0-81_Certifications_UL_0001457510.pdf: 961 KB]
- Сертификаты (UL/cUL) [EM40M-WBR-1SCA-K(81)_CL0138-0071-0-81_Certifications_cUL_0001457511.pdf: 961 KB]