Global icon

EM40M-BP-1PCA-K(81)

CL0138-0072-0-81

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • EM40M-BP-1PCA-K(81)
  • Тип разъема
  • Вилка
  • Компоненты
  • Общий тип
  • Отраслевой стандарт

Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести


Подробные характеристикиПоследнее обновление August. 31, 2026

Информация по продукту
  • Серийный номер
  • EM40M-BP-1PCA-K(81)
  • CL №
  • CL0138-0072-0-81
  • Тип разъема
  • Вилка
  • Компоненты
  • Общий тип
  • Отраслевой стандарт
  • Стандарты безопасности
  • UL, C-UL/CSA
  • Эксплуатационные характеристки
  • Номинальная сила тока
  • 450.0 A
  • Номинальный ток другое
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 1000.0 V
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • Номинальное напряжение (DC)
  • DC 1000.0 V
  • Номинальное напряжение (DC) другое
  • Количество контактов
  • 1
  • Заметки по числу позиций
  • Размер корпуса (мм)
  • 40 mm
  • Рабочая температура (макс.)
  • 105 ℃
  • Рабочая температура (мин.)
  • -25 ℃
  • Направление монтажа
  • Плавающий диапазон(XY)(мм)
  • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
  • Влагозащита
  • Сопротивление контакта
  • 0.3 mΩ Max.
  • Выдерживаемое напряжение
  • 2200 V Max.
  • Тип крепления
  • Push-on защёлка
  • Способ соединения проводов
  • Обжим
  • Внешний диаметр провода
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 50
  • Защита от касания пальцами
  • Yes
  • Металлические экраны
  • No
  • Тип монтажа
  • Покрытие контакта
  • Серебро
  • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
  • h
  • Материал оболочки
  • Пластик
  • Тип покрытия кожуха
  • RoHS (EU)2015/863
  • Соответствие
  • SVHC
  • Содержится
  • Тип разъема Подробности
  • Переходник
  • Вилка
  • Цвет корпуса
  • Чёрный
  • Способ крепления к панели
  • Расположение разъема
  • Прямой
  • Опция стабилизации печатной платы
  • Предотвращение попадания припоя
  • Клавиша
  • No
  • Материал крышки
  • Толщина покрытия
  • Мин. диаметр изоляции провода
  • 20.0 mm
  • Минимальное сечение провода (AWG)
  • Максимальное сечение провода (AWG)
  • Минимальное сечение провода (мм2)
  • 117.2 mm²
  • Максимальное сечение провода (мм2)
  • 152.05 mm²
  • Длина разъема
  • 53.2 mm
  • Ширина разъема
  • 89.6 mm
  • Высота разъема
  • 53.2 mm
  • UL тип провод/ кабель
  • Заметки к рекомендованному проводу
  • Рекомендованная толщина PCB
  • Тип упаковки
  • Упакован в мешочек
  • Отдел покупки
  • 20 PCS
  • Масса
  • 294.7 g
  • Статичная чувствительность
  • No
  • Кол-во / Коробка
  • 20 PCS
  • Кабельная сборка
  • No
  • Длина провода
  • Цвет провода
  • Примечание

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.