BH12WP-3SC
CL0140-0011-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- BH12WP-3SC
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление June. 09, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- BH12WP-3SC
- CL №
- CL0140-0011-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Номинальная сила тока
- 20.0 A
- Номинальный ток другое
- 1.0 A
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 30.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- AC 30.0 V
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 42.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- DC 42.0 V
- Количество контактов
- 3
- Заметки по числу позиций
- Размер корпуса (мм)
- Рабочая температура (макс.)
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Влагозащита
- IPX7
- Сопротивление контакта
- 10.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 600 V Max.
- Тип крепления
- Защёлка
- Способ соединения проводов
- Внешний диаметр провода
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Защита от касания пальцами
- No
- Металлические экраны
- No
- Тип монтажа
- Покрытие контакта
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
- Материал оболочки
- Пластик
- Тип покрытия кожуха
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- Содержится
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Переходник
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ крепления к панели
- Винт
- Расположение разъема
- Опция стабилизации печатной платы
- Предотвращение попадания припоя
- Клавиша
- Материал крышки
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
- 13.8 mm
- Ширина разъема
- 25.0 mm
- Высота разъема
- 13.5 mm
- UL тип провод/ кабель
- Заметки к рекомендованному проводу
- Рекомендованная толщина PCB
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 100 PCS
- Масса
- 2.51 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 500 PCS
Другие
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Цвет провода
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [BH12WP-3SC_CL0140-0011-0-00_2DDrawing_0001365163.pdf: 124 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [BH12WP-3SC_CL0140-0011-0-00_2DDrawing_0001365162.pdf: 145 KB]
- Лист спецификаций - English [BH12WP-3SC_CL0140-0011-0-00_SpecSheet_0001365166.pdf: 290 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [BH12WP-3SC_CL0140-0011-0-00_SpecSheet_0001365165.pdf: 205 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [BH12WP-3SC_CL0140-0011-0-00_Guideline_0001515670.pdf: 1,860 KB]