HR41-25WBRA-5PC
CL0141-0010-8-00
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- HR41-25WBRA-5PC
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление July. 09, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- HR41-25WBRA-5PC
- CL №
- CL0141-0010-8-00
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- C-UL/CSA, UL, TÜV
- Эксплуатационные характеристки
- Номинальная сила тока
- 20.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 1000.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 1000.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество контактов
- 5
- Заметки по числу позиций
- Размер корпуса (мм)
- 25 mm
- Рабочая температура (макс.)
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Влагозащита
- IP 67, IP 68
- Сопротивление контакта
- Выдерживаемое напряжение
- 2200 V Max.
- Тип крепления
- Байонетное Соединение
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Внешний диаметр провода
- Цикл соединения и рассоединения
- 200
- Защита от касания пальцами
- No
- Металлические экраны
- No
- Тип монтажа
- Покрытие контакта
- Золото
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
- Материал оболочки
- Пластик
- Тип покрытия кожуха
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- 35th Без содержания
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Переходник
- Вилка
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ крепления к панели
- Панель / Корпус (вставлен изнутри)
- Расположение разъема
- Прямой
- Опция стабилизации печатной платы
- Предотвращение попадания припоя
- Клавиша
- No
- Материал крышки
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
- 49.0 mm
- Ширина разъема
- 48.3 mm
- Высота разъема
- 51.0 mm
- UL тип провод/ кабель
- Заметки к рекомендованному проводу
- Рекомендованная толщина PCB
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 10 PCS
- Масса
- 64.6 g
- Статичная чувствительность
- No
- Кол-во / Коробка
- 60 PCS
Другие
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Цвет провода
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [HR41-25WBRA-5PC_CL0141-0010-8-00_2DDrawing_0000898151.pdf: 146 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [HR41-25WBRA-5PC_CL0141-0010-8-00_2DDrawing_0000391798.pdf: 164 KB]
- Лист спецификаций - English [HR41-25WBRA-5PC_CL0141-0010-8-00_SpecSheet_0000134772.pdf: 121 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [HR41-25WBRA-5PC_CL0141-0010-8-00_SpecSheet_0001046050.pdf: 155 KB]
- Сертификаты (UL) [HR41-25WBRA-5PC_CL0141-0010-8-00_Certifications_UL_0001457549.pdf: 598 KB]
- Сертификаты (TUV) [HR41-25WBRA-5PC_CL0141-0010-8-00_Certifications_TUV_0001457548.pdf: 1,161 KB]
- Сертификаты (UL/cUL) [HR41-25WBRA-5PC_CL0141-0010-8-00_Certifications_cUL_0001457550.pdf: 598 KB]
Информация по сборке
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой
Вилка
Вилка