HR41A-17WBPAB-5SC(81)
CL0141-0210-7-81
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- HR41A-17WBPAB-5SC(81)
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление February. 07, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- HR41A-17WBPAB-5SC(81)
- CL №
- CL0141-0210-7-81
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Номинальная сила тока
- 13.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 1000.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 1000.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество контактов
- 5
- Заметки по числу позиций
- Размер корпуса (мм)
- 17 mm
- Рабочая температура (макс.)
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Влагозащита
- IPX7, IP X8
- Сопротивление контакта
- Выдерживаемое напряжение
- 2200 V Max.
- Тип крепления
- Push-on защёлка
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Внешний диаметр провода
- Цикл соединения и рассоединения
- 500
- Защита от касания пальцами
- No
- Металлические экраны
- No
- Тип монтажа
- Покрытие контакта
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
- Материал оболочки
- Пластик
- Тип покрытия кожуха
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- 35th Без содержания
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Переходник
- Розетка
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ крепления к панели
- Расположение разъема
- Прямой
- Опция стабилизации печатной платы
- Предотвращение попадания припоя
- Клавиша
- No
- Материал крышки
Размерные данные
- Толщина покрытия
- Мин. диаметр изоляции провода
- Минимальное сечение провода (AWG)
- Максимальное сечение провода (AWG)
- Минимальное сечение провода (мм2)
- 9.0 mm²
- Максимальное сечение провода (мм2)
- 9.8 mm²
- Длина разъема
- 26.4 mm
- Ширина разъема
- 65.8 mm
- Высота разъема
- 26.4 mm
- UL тип провод/ кабель
- Заметки к рекомендованному проводу
- Рекомендованная толщина PCB
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 10 PCS
- Масса
- 28.7 g
- Статичная чувствительность
- No
- Кол-во / Коробка
- 80 PCS
Другие
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Цвет провода
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [HR41A-17WBPAB-5SC(81)_CL0141-0210-7-81_2DDrawing_0001501236.pdf: 178 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [HR41A-17WBPAB-5SC(81)_CL0141-0210-7-81_2DDrawing_0001501234.pdf: 197 KB]
- Лист спецификаций - English [HR41A-17WBPAB-5SC(81)_CL0141-0210-7-81_SpecSheet_0001501237.pdf: 270 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [HR41A-17WBPAB-5SC(81)_CL0141-0210-7-81_SpecSheet_0001501235.pdf: 151 KB]
Информация по сборке
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]