Global icon

HR41A-SC-111

CL0141-0213-5-00

RoHS (EU)2015/863

  • Серийный номер
  • HR41A-SC-111
  • Тип разъема
  • Контакт
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
  • HR41A-SC-111
  • CL №
  • CL0141-0213-5-00
  • Тип разъема
  • Контакт
  • Компоненты
  • Общий тип
  • Отраслевой стандарт
  • Стандарты безопасности
  • Эксплуатационные характеристки
  • Номинальная сила тока
  • 13.0 A
  • Номинальный ток другое
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 1000.0 V
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • Номинальное напряжение (DC)
  • DC 1000.0 V
  • Номинальное напряжение (DC) другое
  • Количество контактов
  • Заметки по числу позиций
  • Размер корпуса (мм)
  • Рабочая температура (макс.)
  • 105 ℃
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
  • Обжим
  • Внешний диаметр провода
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 500
  • Защита от касания пальцами
  • Металлические экраны
  • No
  • Тип монтажа
  • Покрытие контакта
  • Золото
  • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
  • h
  • Материал оболочки
  • Тип покрытия кожуха
  • RoHS (EU)2015/863
  • Соответствие
  • SVHC
  • 35th Без содержания
  • Тип разъема Подробности
  • Переходник
  • Розетка
  • Цвет корпуса
  • Способ крепления к панели
  • Расположение разъема
  • Опция стабилизации печатной платы
  • Предотвращение попадания припоя
  • Клавиша
  • No
  • Материал крышки
  • Толщина покрытия
  • 0.76 μm
  • Мин. диаметр изоляции провода
  • 1.9 mm
  • Минимальное сечение провода (AWG)
  • 20
  • Максимальное сечение провода (AWG)
  • 16
  • Минимальное сечение провода (мм2)
  • 0.52 mm²
  • Максимальное сечение провода (мм2)
  • 1.31 mm²
  • Длина разъема
  • Ширина разъема
  • Высота разъема
  • UL тип провод/ кабель
  • Заметки к рекомендованному проводу
  • Рекомендованная толщина PCB
  • Тип упаковки
  • Упакован в мешочек
  • Отдел покупки
  • 100 PCS
  • Масса
  • 0.327 g
  • Статичная чувствительность
  • No
  • Кол-во / Коробка
  • 10000 PCS
  • Кабельная сборка
  • No
  • Длина провода
  • Цвет провода
  • Примечание

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.

Другие

Серийный номер Тип инструмента Название инструмента
Инструмент для удаления контакта