HR41A-SC-111(01)
CL0141-0213-5-01
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- HR41A-SC-111(01)
- Тип разъема
- Контакт
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление February. 07, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- HR41A-SC-111(01)
- CL №
- CL0141-0213-5-01
Общая информация
- Тип разъема
- Контакт
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Номинальная сила тока
- 13.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 1000.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 1000.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество контактов
- Заметки по числу позиций
- Размер корпуса (мм)
- Рабочая температура (макс.)
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Влагозащита
- Сопротивление контакта
- Выдерживаемое напряжение
- Тип крепления
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Внешний диаметр провода
- Цикл соединения и рассоединения
- 500
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
- No
- Тип монтажа
- Покрытие контакта
- Золото
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
- Материал оболочки
- Тип покрытия кожуха
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- 35th Без содержания
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Переходник
- Розетка
- Цвет корпуса
- Способ крепления к панели
- Расположение разъема
- Опция стабилизации печатной платы
- Предотвращение попадания припоя
- Клавиша
- No
- Материал крышки
Размерные данные
- Толщина покрытия
- 0.2 μm
- Мин. диаметр изоляции провода
- 1.9 mm
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 20
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 16
- Минимальное сечение провода (мм2)
- 0.52 mm²
- Максимальное сечение провода (мм2)
- 1.31 mm²
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
- 100 PCS
- Масса
- 0.327 g
- Статичная чувствительность
- No
- Кол-во / Коробка
- 10000 PCS
Другие
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Цвет провода
- Примечание
- Contact area:gold plating : 0.2μm
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [HR41A-SC-111(01)_CL0141-0213-5-01_2DDrawing_0001116179.pdf: 49 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [HR41A-SC-111(01)_CL0141-0213-5-01_2DDrawing_0001115672.pdf: 44 KB]
- Лист спецификаций - English [HR41A-SC-111(01)_CL0141-0213-5-01_SpecSheet_0001115675.pdf: 322 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [HR41A-SC-111(01)_CL0141-0213-5-01_SpecSheet_0001115674.pdf: 227 KB]
Информация по сборке
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
Подходящие контакты?/ Штекера
Серийный номер
сечение провода
Применимые инструменты к терминалу
| Серийный номер | Тип инструмента | Название инструмента |
|---|---|---|
|
Инструмент для удаления контакта |
||