EF2-D60-EP1(11)
CL0142-0143-0-11
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- EF2-D60-EP1(11)
- Тип разъема
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление March. 10, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- EF2-D60-EP1(11)
- CL №
- CL0142-0143-0-11
Общая информация
- Тип разъема
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- TÜV
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
- 1
- Заметки по числу позиций
- Размер корпуса (мм)
- Рабочая температура (макс.)
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -25 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Влагозащита
- Сопротивление контакта
- Выдерживаемое напряжение
- Тип крепления
- Пружина
- Способ соединения проводов
- Внешний диаметр провода
- Цикл соединения и рассоединения
- 50
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
- Тип монтажа
- Покрытие контакта
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
- Материал оболочки
- Пластик
- Тип покрытия кожуха
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- Содержится
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Переходник
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ крепления к панели
- DIN-рейка
- Расположение разъема
- Опция стабилизации печатной платы
- Предотвращение попадания припоя
- Клавиша
- Материал крышки
Размерные данные
- Толщина покрытия
- Мин. диаметр изоляции провода
- Минимальное сечение провода (AWG)
- Максимальное сечение провода (AWG)
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
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
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 100 PCS
- Масса
- 11.3 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 300 PCS
Другие
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Цвет провода
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [EF2-D60-EP1(11)_CL0142-0143-0-11_2DDrawing_0001610956.pdf: 87 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [EF2-D60-EP1(11)_CL0142-0143-0-11_2DDrawing_0001610955.pdf: 92 KB]
- Лист спецификаций - English [EF2-D60-EP1(11)_CL0142-0143-0-11_SpecSheet_0001610958.pdf: 38 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [EF2-D60-EP1(11)_CL0142-0143-0-11_SpecSheet_0001610957.pdf: 84 KB]
- Руководства по использованию[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
- Руководства по использованию[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
- Руководства по использованию[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
- Сертификаты (TUV) [EF2-D60-EP1(11)_CL0142-0143-0-11_Certifications_TUV_0001471402.pdf: 1,057 KB]