EF2A-DH150B-2(10)
CL0142-0220-0-10
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- EF2A-DH150B-2(10)
- Тип разъема
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление March. 10, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- EF2A-DH150B-2(10)
- CL №
- CL0142-0220-0-10
Общая информация
- Тип разъема
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- TÜV, C-UL/CSA, UL
- Эксплуатационные характеристки
- Номинальная сила тока
- 175.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 600.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 600.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество контактов
- 2
- Заметки по числу позиций
- Размер корпуса (мм)
- Рабочая температура (макс.)
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -25 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Влагозащита
- Сопротивление контакта
- Выдерживаемое напряжение
- Тип крепления
- Пружина
- Способ соединения проводов
- Внешний диаметр провода
- Цикл соединения и рассоединения
- 50
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
- Тип монтажа
- Покрытие контакта
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
- Материал оболочки
- Пластик
- Тип покрытия кожуха
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- Содержится
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Переходник
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ крепления к панели
- DIN-рейка
- Расположение разъема
- Опция стабилизации печатной платы
- Предотвращение попадания припоя
- Клавиша
- Материал крышки
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
- 22.0 mm²
- Максимальное сечение провода (мм2)
- 60.0 mm²
- Длина разъема
- 70.0 mm
- Ширина разъема
- 71.0 mm
- Высота разъема
- 53.95 mm
- UL тип провод/ кабель
- Заметки к рекомендованному проводу
- Рекомендованная толщина PCB
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 1 PCS
- Масса
- 197.6 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 12 PCS
Другие
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Цвет провода
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [EF2A-DH150B-2(10)_CL0142-0220-0-10_2DDrawing_0001610866.pdf: 209 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [EF2A-DH150B-2(10)_CL0142-0220-0-10_2DDrawing_0001610861.pdf: 246 KB]
- Лист спецификаций - English [EF2A-DH150B-2(10)_CL0142-0220-0-10_SpecSheet_0001610868.pdf: 112 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [EF2A-DH150B-2(10)_CL0142-0220-0-10_SpecSheet_0001610867.pdf: 160 KB]
- Руководства по использованию[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
- Руководства по использованию - English [EF2A-DH150B-2(10)_CL0142-0220-0-10_Guideline_0001321788.pdf: 3,870 KB]
- Руководства по использованию[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
- Руководства по использованию[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
- Сертификаты (TUV) [EF2A-DH150B-2(10)_CL0142-0220-0-10_Certifications_TUV_0001471402.pdf: 1,057 KB]